Kampanje

Danfoss Link



Danfoss Link je tehnologija brezžične intiligentne komunikacije z modernim designom.

Danfoss Link inteligentne rešitve so sestavljene iz treh brezžično krmiljenih naprav::
Obvezni del sta Danfoss Link CC (centralni regulator) in Danfoss Link FT (talni termostat), opcijo pa predstavlja Danfoss Link RS (prostorsko tipalo).

Danfoss Link sistem je:

- Centralno nameščena enota, ki nadzira senzorje in termostate v prostorih.
- Intiligenten in za uporabo enostaven centralni zaslon
- Vgrajen ima načrt planiranih počitnic
- Stroškovno učinkovit sistem porabe energije
- Stilski, moderni design


Danfoss Link

Tehnični podatki



Danfoss Link

088L1900 Danfoss Link CC w/PSU(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1901 Danfoss Link CC w/NSU(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1902 Danfoss Link CC w/PSU max. 5 rooms(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1903 Danfoss Link CC w/NSU max. 5 rooms(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1904 Danfoss Link RS(0) 5 - 45IP 2181x 66x22,5  
088L1905 Danfoss Link FT, ELKO IP 3185x85x2115A / 3450W
088L1906 Danfoss Link BSU    
088L1907 Danfoss Link FT, ELJO IP 3185x85x2115A / 3450W
088L1908 Danfoss Link FT, JUSSI IP 3185x85x2115A / 3450W


Dokumentacija



10 Najden dokument: 2 letak, 7 navodila and 1 produktni list


Letak
 
Danfoss Link brochure
Danfoss Link brochure.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VBSGB102, Jezik: English, Datum izdaje: 27/11 2007
 
Danfoss Link leaflet
Danfoss Link leaflet.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VBSGA102, Jezik: English, Datum izdaje: 27/11 2007
 


Navodila
 
Danfoss Link CC instruction
088L8081_Danfoss_Link_CC.pdf (2,3 Mb), Oznaka literature: VISGL102, Jezik: English, Datum izdaje: 21/11 2007
 
Danfoss Link FT Instruction
Danfoss-Link_FT_VISGZ102_hi-res.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VISGZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/10 2009
 
Danfoss Link HR Instruction
Danfoss-Link_HR_VISGX102.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VISGX102, Jezik: English, Datum izdaje: 24/09 2009
 
Danfoss Link PR Instruction
Danfoss-Link_PR_VISGY102.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VISGY102, Jezik: English, Datum izdaje: 24/09 2009
 
Danfoss Link RS - Montažna navodila
Danfoss-Link_RS_VIFZA136_hi-res.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VIFZA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/10 2009
 
Danfoss Link RS Instruction
Danfoss-Link_ RS_VIFZA102_hi-res.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VIFZA102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/10 2009
 
Danfoss Link™ FT – talni termostat
Danfoss-Link_FT_VISGZ136_hi-res.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VISGZ136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/10 2009
 


Produktni list
 
Danfoss Link product sheet
Danfoss Link Product Sheet.pdf (3,1 Mb), Oznaka literature: VLSGA102, Jezik: English, Datum izdaje: 21/11 2007