|
|
|
EFSM grelne preproge
Tanke enožilne grelne preproge z dvema priključnima kabloma.
EFSM grelne preproge so:
- samolepilne
- fleksibilne, na razpolago v različnih dolžinah
- tanke, debelina smoa 2,5mm
- v standardni 150W/m2 izvedbi, po naročilu pa tudi 100W/m2
|
|
|
Tehnični podatki
| Koda | Opis | Oddaja na m2 (Watt) | Širina preproge (m) | Dolžina preproge (m) | Površina preproge (m2) | Grelna moč (W) |
EFSM-150 |
|
088L0550
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 75 |
|
088L0551
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 150 |
|
088L0552
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 225 |
|
088L0553
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 300 |
|
088L0554
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 5,0 | 2,5 | 375 |
|
088L0555
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 6,0 | 3,0 | 450 |
|
088L0556
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 525 |
|
088L0557
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 8,0 | 4,0 | 600 |
|
088L0558
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 10,0 | 5,0 | 750 |
|
088L0559
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 12,0 | 6,0 | 900 |
|
088L0560
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 14,0 | 7,0 | 1050 |
|
088L0561
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 16,0 | 8,0 | 1200 |
|
088L0562
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 18,0 | 9,0 | 1350 |
|
088L0563
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 20,0 | 10,0 | 1500 |
|
Dokumentacija
|
Avdio-video zapisi
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi
(3,1 Mb), Oznaka literature: VVSEY102, Jezik: English, Datum izdaje: 03/07 2008
|
Kako vgraditi grelno preprogo (2 Mb)
SIDanfossGB_2-3.mp4
(2,3 Mb), Oznaka literature: VVSEX136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/01 2006
|
|
|
Navodila
Danfos Link PR, vmesni rele, navodila za montažo
Danfoss Link PR (SI).pdf
(0,9 Mb), Oznaka literature: VIFZF136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
Danfoss Link
Danfoss Link CC (SI).pdf
(3,2 Mb), Oznaka literature: VIFZC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
Danfoss Link FT - talni termostat
Danfoss Link FT (SI).pdf
(1,0 Mb), Oznaka literature: VIFZD136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
Danfoss Link HR, skriti rele, navodila za montažo
Danfoss Link HR (SI).pdf
(0,9 Mb), Oznaka literature: VIFZE136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
Danfoss Link RS, navodila za montažo
Danfoss Link RS (SI).pdf
(0,8 Mb), Oznaka literature: VIFZG136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
EFET 535, navodila za montažo
EFET-535_montazna navodila 2009.pdf
(1,6 Mb), Oznaka literature: VIFZI136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
EFET 535, navodila za uporabo
EFET-535_uporabniška navodila 2009.pdf
(1,4 Mb), Oznaka literature: VIFZH136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
|
Heating Mat, EFTM/EFSM 100/150
EFTM_EFSM_WE_088L0380.pdf
(5,2 Mb), Oznaka literature: VIEGA102, Jezik: English, Datum izdaje: 17/11 2008
|
|
|
|
|
|
|
|