Električno talno ogrevanje

EFSM grelne preproge



Tanke enožilne grelne preproge z dvema priključnima kabloma.

EFSM grelne preproge so:
- samolepilne
- fleksibilne, na razpolago v različnih dolžinah
- tanke, debelina smoa 2,5mm
- v standardni 150W/m2 izvedbi, po naročilu pa tudi 100W/m2


EFSM grelne preproge

Tehnični podatki



EFSM-150

088L0550 EFSM-1501500,51,00,575
088L0551 EFSM-1501500,52,01,0150
088L0552 EFSM-1501500,53,01,5225
088L0553 EFSM-1501500,54,02,0300
088L0554 EFSM-1501500,55,02,5375
088L0555 EFSM-1501500,56,03,0450
088L0556 EFSM-1501500,57,03,5525
088L0557 EFSM-1501500,58,04,0600
088L0558 EFSM-1501500,510,05,0750
088L0559 EFSM-1501500,512,06,0900
088L0560 EFSM-1501500,514,07,01050
088L0561 EFSM-1501500,516,08,01200
088L0562 EFSM-1501500,518,09,01350
088L0563 EFSM-1501500,520,010,01500


Dokumentacija



10 Najden dokument: 2 avdio-video zapisi and 8 navodila


Avdio-video zapisi
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Oznaka literature: VVSEY102, Jezik: English, Datum izdaje: 03/07 2008
 
Kako vgraditi grelno preprogo (2 Mb)
SIDanfossGB_2-3.mp4 (2,3 Mb), Oznaka literature: VVSEX136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/01 2006
 


Navodila
 
Danfos Link PR, vmesni rele, navodila za montažo
Danfoss Link PR (SI).pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VIFZF136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
Danfoss Link
Danfoss Link CC (SI).pdf (3,2 Mb), Oznaka literature: VIFZC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
Danfoss Link FT - talni termostat
Danfoss Link FT (SI).pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VIFZD136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
Danfoss Link HR, skriti rele, navodila za montažo
Danfoss Link HR (SI).pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VIFZE136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
Danfoss Link RS, navodila za montažo
Danfoss Link RS (SI).pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VIFZG136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
EFET 535, navodila za montažo
EFET-535_montazna navodila 2009.pdf (1,6 Mb), Oznaka literature: VIFZI136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
EFET 535, navodila za uporabo
EFET-535_uporabniška navodila 2009.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VIFZH136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/11 2009
 
Heating Mat, EFTM/EFSM 100/150
EFTM_EFSM_WE_088L0380.pdf (5,2 Mb), Oznaka literature: VIEGA102, Jezik: English, Datum izdaje: 17/11 2008