Radiatorski termostatski ventili

Ventil, VHS



H kos z integriranim termostatskim ventilom na vstopu in možnostjo zaprtja in praznenja radiatorja na izstopu. VHS ventil za dvocevni sistem ima možnost prednastavitve pretoka za hitro in enostavno uravnoteženje sistema. VHS ventil je namenjen za vgradnjo na univerzalne radiatorje s spodnjim priključkom, kakor tudi kopalniške radiatorje s 50 mm razmakom med priključkoma. Uporabi se ga lahko tudi za priključitev radiatorjev s 6 priključki.

Ventil, VHS

Tehnični podatki



VHS-E za
enocevne sisteme

013G4691 VHS-EKotniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4692 VHS-ERavniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4693 VHS-EKotniG 3/4G 3/4 A 
013G4694 VHS-ERavniG 3/4 G 3/4 A 

VHS-UN za
dvocevne sisteme

013G4741 VHS-UNKotniG 1/2 AG 3/4 A0,02- 0,48
013G4742 VHS-UNRavniG 1/2 AG 3/4 A0,02- 0,48
013G4743 VHS-UNKotniG 3/4G 3/4 A0,02- 0,48
013G4744 VHS-UNRavniG 3/4G 3/4 A0,02- 0,48


Dokumentacija



9 Najden dokument: 4 navodila and 5 tehnični opis


Navodila
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VI31G102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Oznaka literature: VITKV102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VITKH102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VITKH15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum izdaje: 01/09 2001
 


Tehnični opis
 
Večfunkcijski termostatski radiatorski ventil VHS
VD53D136_VHS.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VD53D136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/02 2001
 
VHS valve
VD53D302_VHS.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VD53D302, Jezik: English, Datum izdaje: 01/12 2003
 
VHS ventil dvocevni
VHS - vk53c236.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VDTKC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
 
VHS ventil enocevni
vd53e103_vhs enocevni nem.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDTKD136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/01 2002
 
VHS-E valve for one-pipe parallel and base-connection radiators
VHS-E_one-pipe_VD53E202.pdf (1,1 Mb), Oznaka literature: VD53E202, Jezik: English, Datum izdaje: 04/09 2008