IzdelkiDokumentacijaOrodjaVaš seznam izdelkovZa končne uporabnikeNoviceDownloadKontakt
Sitemap Black Pipe  Print
Radiatorski termostatski ventili
 
> Termostatske glave
> Radiatorski ventili
  Pregled skupin izdelkov
  Ventili s prednastavitvijo
  Vgradni ventili
  Ventili s potopno cevko
  Ventili z dvižno cevko
  Ventil, VHS
  RA-NCX rad. ventili za design radiatorje
  Omejevalniki temperature povratka
FJVR ventili
> Elementi povratnega voda
> Elektro termični pogoni
> Izdelki za design radiatorje
> Spojke - fitingi
> Prelivni regulatorji

Ventil, VHS



H kos z integriranim termostatskim ventilom na vstopu in možnostjo zaprtja in praznenja radiatorja na izstopu. VHS ventil za dvocevni sistem ima možnost prednastavitve pretoka za hitro in enostavno uravnoteženje sistema. VHS ventil je namenjen za vgradnjo na univerzalne radiatorje s spodnjim priključkom, kakor tudi kopalniške radiatorje s 50 mm razmakom med priključkoma. Uporabi se ga lahko tudi za priključitev radiatorjev s 6 priključki.

Ventil, VHS

Tehnični podatki



VHS-E za
enocevne sisteme

013G4691 VHS-EKotniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4692 VHS-ERavniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4693 VHS-EKotniG 3/4G 3/4 A 
013G4694 VHS-ERavniG 3/4 G 3/4 A 

VHS-UN za
dvocevne sisteme

013G4741 VHS-UNKotniG 1/2 AG 3/4 A0,02- 0,48
013G4742 VHS-UNRavniG 1/2 AG 3/4 A0,02- 0,48
013G4743 VHS-UNKotniG 3/4G 3/4 A0,02- 0,48
013G4744 VHS-UNRavniG 3/4G 3/4 A0,02- 0,48

VHS-UR za
dvocevne sisteme

013G4689 VHS-URKotni, vzvratni pretokG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48


Dokumentacija



Navodila

Design Cover for VHS, Instruction
Pregled
Oznaka literatureVI31G102 Datum izdaje1.9.2000
Ime datoteke2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf Velikost0,1 Mb
JezikEnglish
Mounting of VHS-UN 15
Pregled
Oznaka literatureVITKV102 Datum izdaje1.9.1999
Ime datoteke013R9281_vi33d103-std.pdf Velikost0,3 Mb
JezikEnglish
VHS presetting/draining
Pregled
Oznaka literatureVITKH102 Datum izdaje1.9.2001
Ime datoteke2_013R9317_VI53f103.pdf Velikost0,5 Mb
JezikEnglish
VHS, draining & filling
Pregled
Oznaka literatureVITKH15B Datum izdaje1.9.2001
Ime datoteke1_013R9317_VI53f103.pdf Velikost0,5 Mb
Jezik(5B) GB,DE
Tehnični opis

Večfunkcijski termostatski radiatorski ventil VHS
Pregled
Oznaka literatureVD53D136 Datum izdaje1.2.2001
Ime datotekeVD53D136_VHS.pdf Velikost0,9 Mb
JezikSlovenščina
VHS valve
Pregled
Oznaka literatureVD53D302 Datum izdaje1.12.2003
Ime datotekeVD53D302_VHS.pdf Velikost0,8 Mb
JezikEnglish
VHS valve for parallel and base-connection radiators
Pregled
Oznaka literatureVD53E102 Datum izdaje1.2.2006
Ime datotekeVD53E102_VHS-one-pipe.pdf Velikost1,9 Mb
JezikEnglish
VHS ventil dvocevni
Pregled
Oznaka literatureVDTKC136 Datum izdaje1.4.2003
Ime datotekeVHS - vk53c236.pdf Velikost0,7 Mb
JezikSlovenščina
VHS ventil enocevni
Pregled
Oznaka literatureVDTKD136 Datum izdaje1.1.2002
Ime datotekevd53e103_vhs enocevni nem.pdf Velikost0,8 Mb
JezikSlovenščina