Radiatorski termostatski ventili

H kos dvocevni,
RLV-KS



Z radiatorskim priključkom RLV-KS lahko opremimo vse radiatorje z razdaljo med priključkoma 50mm. Vsak priključek lahko ločeno zapremo in opravimo vzdrževalne posege na radiatorju.
RLV-KS se lahko uporabi samo v dvocevnih sistemih.


H kos dvocevni, <br>RLV-KS

Tehnični podatki



RLV-KS

003L0220 RLV-KSRavniG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSRavniG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSKotniG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSKotniG 3/4 AG 3/4


Dokumentacija



4 Najden dokument: 1 navodila and 3 tehnični opis


Navodila
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIVDJ15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 01/05 1999
 


Tehnični opis
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VDQAR14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum izdaje: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP202_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VDQDP202, Jezik: English, Datum izdaje: 10/06 2008
 
Priključek za radiator z vgrajenim ventilom RLV-KS (H-kos)
VDQDP236_RLV-KS.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VDQDP236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/06 2008
 


Dodatki



Za elemente povratnega voda Polnilno praznilna pipa, adapterji za H kose in kroglice proti cirkulaciji.