Radiatorski termostatski ventili

H kos univerzalni,
RLV-K



Z radiatorskim priključkom RLV-K lahko opremimo vse radiatorje z razdaljo med priključkoma 50mm. Vsak priključek lahko ločeno zapremo in opravimo vzdrževalne posege na radiatorju.
RLV-K se lahko uporabi v dvocevnih ali enocevnih sistemih.
Praznilno-polnilna pipa za polnjenje in praznenje radiatorja je na voljo kot dodatna oprema.


H kos univerzalni, <br>RLV-K

Tehnični podatki



RLV-K

003L0280 RLV-KRavniR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KRavniG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KKotniR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KKotniG 3/4G 3/4


Dokumentacija



6 Najden dokument: 2 navodila and 4 tehnični opis


Navodila
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Oznaka literature: VIVDL15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VI33D95H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 01/03 2005
 


Tehnični opis
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VDQAQ14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum izdaje: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF202_rlv-k.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDQBF202, Jezik: English, Datum izdaje: 27/09 2004
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI302_RTD_rlv-k.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VDQCI302, Jezik: English, Datum izdaje: 01/09 2005
 
RLV-K univerzalni prikljuèek
VDQBF236_rlv-k.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VDQBF236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 27/09 2004
 


Dodatki



Za elemente povratnega voda Polnilno praznilna pipa, adapterji za H kose in kroglice proti cirkulaciji.