|
|
|
Radiatorski zaporni ventil na povratku, RLV
Z radiatorskim zapornim ventilom RLV lahko zapremo vsak posamezen radiator in enostavno opravimo vzdrževalna dela ali popravila, ne da bi pri tem vplivali na delovanje ostalih radiatorjev. Dodatno se lahko uporabi polnilno praznilna pipa, ki se uporablja za praznenje in polnjenje radiatorjev.
|
|
|
Tehnični podatki
| Koda | Tip | Izvedba | Vrsta priključka | Priključek na radiator |
RLV |
|
003L0141
| RLV 10 | Kotni, ponikljani | R 3/8 | Rp 3/8 |
|
003L0142
| RLV 10 | Ravni, ponikljani | R 3/8 | Rp 3/8 |
|
003L0143
| RLV 15 | Kotni, ponikljani | R 1/2 | Rp 1/2 |
|
003L0144
| RLV 15 | Ravni, ponikljani | R 1/2 | Rp 1/2 |
|
003L0145
| RLV 20 | Kotni, ponikljani | R 3/4 | Rp 3/4 |
|
003L0146
| RLV 20 | Ravni, ponikljani | R 3/4 | Rp 3/4 |
|
003L0363
| RLV 15 | Kotni, Euro konus zunanji navoj, ponikljani | R 1/2 | G 3/4 A |
|
003L0364
| RLV 15 | Ravni, Euro konus zunanji navoj, ponikljani | R 1/2 | G 3/4 A |
|
003L1824
| RLV 15 Press | Ravni, press-fit, samotesnilni fiting | 15 mm | Rp ½ |
|
003L1825
| RLV 15 Press | Kotni, press-fit, samotesnilni fiting | 15 mm | Rp ½ |
|
Dokumentacija
|
Cenik
Cenik ogrevalne tehnike 2012
2012_Cenik_ogrevalne_tehnike.pdf
(2,5 Mb), Oznaka literature: VPHMB236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/02 2012
|
|
|
Certifikati/Deklaracije
EC-Declaration Lockshield Valves
Declaration_VCQDZ102_RLV_Valves.pdf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VCQDZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 03/11 2010
|
EC-Declaration RLV-S and RLV
Declaration_RLV_RLV_S_VCQDU302_.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VCQDU302, Jezik: English, Datum izdaje: 30/09 2011
|
EU-declaration of Conformity RLV-CX
Declaration_VCGTB102_RLV_CX.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VCGTB102, Jezik: English, Datum izdaje: 16/09 2011
|
|
|
Navodila
Instructions for drain and filling tap for RLV
1_vi53l200.pdf
(0,2 Mb), Oznaka literature: VI53L25H, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 01/01 1994
|
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VISXA202, Jezik: English, Datum izdaje: 02/06 2009
|
Instructions for RLV
vi53k500_013R9126_RLV.pdf
(0,5 Mb), Oznaka literature: VI53K55H, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 01/02 2005
|
RLV self seal lockshield valves
VIQDB102_013R9492_RLV.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VIQDB102, Jezik: English, Datum izdaje: 19/03 2009
|
|
|
Tehnični opis
Lockshield valve RLV
VDQBH302_RLV_teamcen.pdf
(0,8 Mb), Oznaka literature: VDQBH302, Jezik: English, Datum izdaje: 18/04 2011
|
Lockshield valves RLV with self seal tailpiece
VDQDT202_RLV_selfseal_teamcent.pdf
(0,8 Mb), Oznaka literature: VDQDT202, Jezik: English, Datum izdaje: 19/04 2011
|
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC502_RLV_pressfit_teamcen.pdf
(11,1 Mb), Oznaka literature: VDQDC502, Jezik: English, Datum izdaje: 18/04 2011
|
RLV zaporni ventil na povratku
RLV - vk53c236.pdf
(0,5 Mb), Oznaka literature: VDQBD136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
|
|
|
|
|
|
|
|