|
|
Radiatorski termostatski ventili
|
|
|
|
|
|
Radiatorski zaporni ventil na povratku, RLV
Z radiatorskim zapornim ventilom RLV lahko zapremo vsak posamezen radiator in enostavno opravimo vzdrževalna dela ali popravila, ne da bi pri tem vplivali na delovanje ostalih radiatorjev. Dodatno se lahko uporabi polnilno praznilna pipa, ki se uporablja za praznenje in polnjenje radiatorjev.
|
|
|
Tehnični podatki
| Koda | Tip | Izvedba | Vrsta priključka | Priključek na radiator |
RLV |
|
003L0141
| RLV 10 | Kotni, ponikljani | R 3/8 | Rp 3/8 |
|
003L0142
| RLV 10 | Ravni, ponikljani | R 3/8 | Rp 3/8 |
|
003L0143
| RLV 15 | Kotni, ponikljani | R 1/2 | Rp 1/2 |
|
003L0144
| RLV 15 | Ravni, ponikljani | R 1/2 | Rp 1/2 |
|
003L0145
| RLV 20 | Kotni, ponikljani | R 3/4 | Rp 3/4 |
|
003L0146
| RLV 20 | Ravni, ponikljani | R 3/4 | Rp 3/4 |
|
003L0363
| RLV 15 | Kotni, zunanji navoj, ponikljani | R 1/2 | G 3/4 A |
|
003L0364
| RLV 15 | Kotni, zunanji navoj, ponikljani | R 1/2 | G 3/4 A |
Dokumentacija
Certifikati/Deklaracije
|
RLV & RLV-S, EU-Declaration of conformity |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VCQDR102 |
Datum izdaje: 28.7.2006 |
|
Ime datoteke: Declaration_RLV_RLV-S.pdf |
Velikost:
0,1
Mb
|
|
Jezik: English |
|
|
|
Navodila
|
Instructions for drain and filling tap for RLV |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VI53L25H |
Datum izdaje: 1.1.1994 |
|
Ime datoteke: 1_vi53l200.pdf |
Velikost:
0,2
Mb
|
|
Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU |
|
|
|
|
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VISXA102 |
Datum izdaje: 12.10.2006 |
|
Ime datoteke: VISXA102_press-fit.pdf |
Velikost:
0,6
Mb
|
|
Jezik: English |
|
|
|
|
Instructions for RLV |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VI53K55H |
Datum izdaje: 1.2.2005 |
|
Ime datoteke: vi53k500_013R9126_RLV.pdf |
Velikost:
0,5
Mb
|
|
Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU |
|
|
|
Tehnični opis
|
Lockshield valve RLV |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VDQBH202 |
Datum izdaje: 24.5.2006 |
|
Ime datoteke: VDQBH202_RLV.pdf |
Velikost:
0,9
Mb
|
|
Jezik: English |
|
|
|
|
RLV lockshield valve with pressfit connection |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VDQDC302 |
Datum izdaje: 11.6.2007 |
|
Ime datoteke: VDQDC302_RLV_pressfit.pdf |
Velikost:
1,0
Mb
|
|
Jezik: English |
|
|
|
|
RLV zaporni ventil na povratku |
|
|
|
|
|
Oznaka literature: VDQBD136 |
Datum izdaje: 1.4.2003 |
|
Ime datoteke: RLV - vk53c236.pdf |
Velikost:
0,5
Mb
|
|
Jezik: Slovenščina |
|
|
|
|
|
|
|