|
|
|
Ventili s prednastavitvijo
RA-N ventili s prednastavitvijo se uporabljajo v dvocevnih toplovodnih ogrevalnih sistemih za zagotavljanje optimalne porazdelitve ogrevnega medija v ogrevalnem sistemu. Prednastavitev omogoča natančno nastavitev izračunanega pretoka brez uporabe dodatnega orodja.
|
|
|
Tehnični podatki
| Koda | Tip | Izvedba | Dimenzija ventila (DN) | kv - območje pri Xp = 0,5 - 2,0 K |
RA-N |
|
013G0011
| RA-N 10 | Kotni, F | 10 | 0.04 - 0.5 |
|
013G0012
| RA-N 10 | Ravni, F | 10 | 0.04 - 0.5 |
|
013G0013
| RA-N 15 | Kotni, F | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G0014
| RA-N 15 | Ravni, F | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G0015
| RA-N 20 | Kotni, F | 20 | 0.10 - 1.0 |
|
013G0016
| RA-N 20 | Ravni, F | 20 | 0.10 - 1.0 |
|
013G0037
| RA-N 25 | Kotni, D | 25 | 0.10 - 1.0 |
|
013G0038
| RA-N 25 | Ravni, D | 25 | 0.10 - 1.0 |
|
013G0151
| RA-N 10 UK | UK, kotni | 10 | 0.04 - 0.5 |
|
013G0153
| RA-N 15 UK | UK, kotni | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G0155
| RA-N 20 UK | UK, kotni | 20 | 0.16 - 0.8 |
|
013G0231
| RA-N 10 | Kotni, desni | 10 | 0.04 - 0.5 |
|
013G0232
| RA-N 10 | Kotni, levi | 10 | 0.04 - 0.5 |
|
013G0233
| RA-N 15 | Kotni, desni | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G0234
| RA-N 15 | Kotni, levi | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4201
| RA-N 15 | Kotni, Euro konus | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4202
| RA-N 15 | Ravni, Euro konus | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4203
| RA-N 15 UK | UK kotni, Euro konus | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4204
| RA-N 15 | Kotni, desni, Euro konus | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4205
| RA-N 15 | Kotni, levi, Euro konus | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4207
| RA-N 15 Press | Kotni, press-fit | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4208
| RA-N 15 Press | Ravni, press-fit | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
013G4209
| RA-N 15 Press | UK kotni, press-fit | 15 | 0.04 - 0.7 |
|
Dokumentacija
|
Avdio-video zapisi
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VVTYN102, Jezik: English, Datum izdaje: 04/10 2006
|
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VVTTD102, Jezik: English, Datum izdaje: 06/03 2007
|
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf
(0,0 Mb), Oznaka literature: VVTWZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 14/09 2005
|
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VVTYH102, Jezik: English, Datum izdaje: 19/02 2009
|
Predstavitev termostatskih radiatorskih ventilov
trv01_slovenian.swf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VVTYH136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/06 2006
|
Predstavitev termostatskih radiatorskih ventilov
trv01_slovenian_g.swf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VVVHS136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 13/06 2006
|
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe
(1,5 Mb), Oznaka literature: VVTYD102, Jezik: English, Datum izdaje: 04/10 2006
|
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf
(2,5 Mb), Oznaka literature: VVFNA102, Jezik: English, Datum izdaje: 09/10 2009
|
|
|
Certifikati/Deklaracije
EC-Declaration of Conformity, RA-N valves (series S)
Declaration_RA-N_series_S.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VCSXA102, Jezik: English, Datum izdaje: 29/05 2008
|
EC-declaration: RA-N radiator valves, series F
Declaration_RA-N_series_F.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VCSXG102, Jezik: English, Datum izdaje: 16/05 2008
|
RA-N Valves, Certificate of Conformity
Declaration_RA-N.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VCTWH102, Jezik: English, Datum izdaje: 25/11 2004
|
|
|
Letak
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf
(3,1 Mb), Oznaka literature: VBAVZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/05 2009
|
|
|
Navodila
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VISXA202, Jezik: English, Datum izdaje: 02/06 2009
|
RA 2000 Replacement Tool & Valve Inserts
1_013R9310_vi31i151_013G3085-tool.pdf
(0,0 Mb), Oznaka literature: VIUHC102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/03 2001
|
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VI31H200, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 01/02 2007
|
|
|
Tehnični opis
Flow directors 013G1523 & 013G1524 (RA)
VDCNA302_Flow-director_alu_RA.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VDCNA302, Jezik: English, Datum izdaje: 22/04 2008
|
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ102_RA-N_Special Jaga.pdf
(2,2 Mb), Oznaka literature: VDSXJ102, Jezik: English, Datum izdaje: 04/08 2008
|
RA-N presetting valves for China market
VDSXM102_RA-N_Kina.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VDSXM102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/05 2009
|
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL102_RA-N_selfseal.pdf
(0,6 Mb), Oznaka literature: VDSXL102, Jezik: English, Datum izdaje: 08/04 2009
|
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH102_RA-N_international.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VDSXH102, Jezik: English, Datum izdaje: 19/03 2009
|
RA-N ventili z vgrajeno prednastavitvijo
RA-N - vk53c336.pdf
(0,9 Mb), Oznaka literature: VDTEA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
|
RA-N with pressfit connection
VDUZL402_RA-N_pressfit.pdf
(1,4 Mb), Oznaka literature: VDUZL402, Jezik: English, Datum izdaje: 10/06 2009
|
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE102_RAS-C2.pdf
(1,1 Mb), Oznaka literature: VDAVE102, Jezik: English, Datum izdaje: 07/04 2009
|
Valve bodies, type RA-N
VDTYA102_RA-N_valves.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VDTYA102, Jezik: English, Datum izdaje: 28/10 2005
|
|
|
Dodatki
|
Za ventile
|
Tesnilni kosi, orodja za menjavo tesnilnih kosov, kolena in ročni zaporni gumbi.
|
|
|
|
|
|