Radiatorski termostatski ventili

Termostatske glave za stare ventile



Termostatske glave za Danfossove ventile serije RAV in RAVL omogočajo enostavno zamenjavo starih radiatorskih glav, ki so na ventil pritrjene z objemkami:
premer grla 26mm - RAVL ventil
premer grla 34mm - RAV ventil.


Termostatske glave, ki so pritrjene z imbus vijakom 2mm, je možno zamenjati z glavami z zaskočnim priključkom.


Termostatske glave za stare ventile

Tehnični podatki



RA/V
glave

013G2960 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, za RAV 34mm priključekVgrajenoRAV526
013G2962 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, za RAV 34mm priključekKapilarnoRAV526

RA/VL
glave

013G2950 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, za RAVL 26mm priključekVgrajenoRAVL526
013G2952 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, za RAVL 26mm priključekKapilarnoRAVL526


Dokumentacija





Avdio-video zapisi
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Oznaka literature: VVTTD102, Jezik: English, Datum izdaje: 06/03 2007
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Oznaka literature: VVTTZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Oznaka literature: VVTYD102, Jezik: English, Datum izdaje: 04/10 2006
 


Kratka navodila
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VQTTJ102, Jezik: English, Datum izdaje: 27/09 2005
 


Letak
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VBTTT102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Oznaka literature: VBAVZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/05 2009
 


Navodila
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VI31D202, Jezik: English, Datum izdaje: 01/02 2003
 


Tehnični opis
 
Termostatske glave za stare ventile
vk53b423_rav(l) glave nem.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VDTCU136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/08 2001
 


Tehnični zapiski
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLT102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLU102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VETLV102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLW102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 


Dodatki



Za termostatske glave Varovalke pred nepooblaščenim snemanjem in prenastavljanjem, pokrovčki skale, orodje za montažo in adapterji.