Radiatorski termostatski ventili

Glave z vgr. in kapilarnim tipalom



Danfoss nudi celoten program robustno konstruiranih termostatskih glav in ventilov, primernih za večino tipov radiatorjev in konvektorjev v ogrevalnih sistemih.

Glave z vgr. in kapilarnim tipalom

Tehnični podatki



RA 2000
glave

013G2920 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, ojačan model za javne prostore, vgradnja z inbus ključemVgrajeno tipaloRA526
013G2922 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, ojačan model za javne prostore, vgradnja z inbus ključemKapilarno tipaloRA526
013G2940 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, popolno zapiranjeVgrajeno tipaloRA026
013G2990 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitveVgrajeno tipaloRA526
013G2992 RA 2000Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitveKapilarno tipaloRA526

RAE
glave

013G5054 RAEProtizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitveVgrajenoRA828
013G5056 RAEProtizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitveKapilarnoRA828
013G5154 RAEProtizmrzovalna zaščita, omejevanje in blokiranje nastavitve, popolno zapiranjeVgrajenoRA828


Dokumentacija





Avdio-video zapisi
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Oznaka literature: VVTTD102, Jezik: English, Datum izdaje: 06/03 2007
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf (0,3 Mb), Oznaka literature: VVTYH102, Jezik: English, Datum izdaje: 19/02 2009
 
Predstavitev termostatskih radiatorskih ventilov
trv01_slovenian.swf (0,3 Mb), Oznaka literature: VVTYH136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/06 2006
 
Predstavitev termostatskih radiatorskih ventilov
trv01_slovenian_g.swf (0,3 Mb), Oznaka literature: VVVHS136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 13/06 2006
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Oznaka literature: VVTTZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Oznaka literature: VVTYD102, Jezik: English, Datum izdaje: 04/10 2006
 


Certifikati/Deklaracije
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VCAVG102, Jezik: English, Datum izdaje: 19/09 2008
 
RA2000, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA2000.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCTON102, Jezik: English, Datum izdaje: 22/06 2006
 


Letak
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VBTTT102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/12 2005
 
RA2000 - Advanced heat control in all its simplicity
RA2000_vb31f102.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VB31F102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2003
 
RA2000 - Advanced, Simple, Elegant
RA2000_vb31g102.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VB31G102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2003
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Oznaka literature: VBAVZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/05 2009
 


Navodila
 
RA 2000 installation instructions
VI51T602_lim-blok.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VI51T602, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2003
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VI33T166, Jezik: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum izdaje: 01/12 1995
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VI31D202, Jezik: English, Datum izdaje: 01/02 2003
 


Primeri dobre prakse
 
7500 Danfoss radiator thermostats
7.500 Danfoss radiator thermostats.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VZYFA102, Jezik: English, Datum izdaje: 25/10 2006
 


Tehnični opis
 
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL102_angle_adapter.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VDUHL102, Jezik: English, Datum izdaje: 19/01 2005
 
RA 5060 daljinski nastavljalnik
RA5060 - vk53c336.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VDTZN136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/02 2002
 
RA2920 ojačana termostatska glava
RA2920 - vk53c336.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VDTCT136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
 
RA2990 termostatska glava
RA2990 - vk53c336.pdf (0,3 Mb), Oznaka literature: VDTCS136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
 
Thermostatic sensors type RA 2000
vd51a502_RA-sensors_.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VD51A502, Jezik: English, Datum izdaje: 19/03 2009
 


Tehnični zapiski
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLT102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLU102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VETLV102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLW102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 


Uporabnikov vodič
 
RA2000 User Guide for WEB
Danfoss_Thermostat_RA2000.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VUAVF102, Jezik: English, Datum izdaje: 06/05 2009
 


Dodatki



Za termostatske glave Varovalke pred nepooblaščenim snemanjem in prenastavljanjem, pokrovčki skale, orodje za montažo in adapterji.