|
|
|
Programabilne termostatske glave
RA-PLUS je radiatorska termostatska glava s prigrajenim elektronskim nastavljalnikom. Uporabnik lahko izbira med dvema nastavitvama: komfortno in reducirano, pri kateri se temperatura prostora zniža za 3°C.
|
|
|
Tehnični podatki
| Koda | Tip | Opis | Tipalo | Priključek | Min. temp. (°C) | Maks. temp. (°C) |
RA PLUS glava |
|
013G2750
| RA PLUS | Programabilna term. glava, sprememba prost. temperature pri redukciji pribl. 3°C, z elektronskim nastavljalnikom | Vgrajeno | RA | 8 | 28 |
RA/K PLUS glava |
|
013G2730
| RA-K PLUS | Programabilna term. glava, sprememba prost. temperature pri redukciji pribl. 3°C, z elektronskim nastavljalnikom, priključek M30x1,5mm | Vgrajeno | M30x1.5 | 8 | 28 |
RA/V PLUS glava |
|
013G2780
| RA PLUS | Programabilna term. glava, sprememba prost. temperature pri redukciji pribl. 3°C, z elektronskim nastavljalnikom, RAV 34mm priključek | Vgrajeno | RAV | 8 | 28 |
RA/VL PLUS glava |
|
013G2790
| RA PLUS | Programabilna term. glava, sprememba prost. temperature pri redukciji pribl. 3°C, z elektronskim nastavljalnikom, RAVL 26mm priključek | Vgrajeno | RAVL | 8 | 28 |
|
Dokumentacija
|
Avdio-video zapisi
|
|
Certifikati/Deklaracije
RA-Plus, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-PLUS.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VCVFP102, Jezik: English, Datum izdaje: 20/03 1999
|
|
|
Kratka navodila
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf
(0,5 Mb), Oznaka literature: VQTTJ102, Jezik: English, Datum izdaje: 27/09 2005
|
|
|
Letak
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf
(1,7 Mb), Oznaka literature: VBTTT102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/12 2005
|
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf
(3,1 Mb), Oznaka literature: VBAVZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/05 2009
|
|
|
Navodila
Control box, RA-PLUS
013R9304.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VITZH15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum izdaje: 01/01 2002
|
RA-PLUS User Guide
RA-Plus_013R9282_PCM.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VIAVA15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 01/11 2001
|
|
|
Tehnični opis
RA Plus & RA-K Plus programmable radiator thermostat
VD53P202_RA-Plus.pdf
(1,1 Mb), Oznaka literature: VD53P202, Jezik: English, Datum izdaje: 27/06 2005
|
RA PLUS termostatska glava
RA-Plus - vk53c336.pdf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VDTCD136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
|
|
|
Tehnični zapiski
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VETLT102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
|
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VETLU102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
|
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VETLV102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
|
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VETLW102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
|
|
|
|
|
|
|
|