Radiatorski termostatski ventili

Termostatske glave
za ventile drugih proizvajalcev



Program radiatorskih termostatskih glav Danfossove kvalitete in designa za radiatorske ventile drugih proizvajalcev.

Termostatske glave <br> za ventile drugih proizvajalcev

Tehnični podatki



RAE-H
glave

013G5035 RAE-HHerz priključekVgrajenoHerz828

RAE-K
glave

013G5034 RAE-KM30x1,5 priključekVgrajenoM30x1,5828
013G5036 RAE-KM30x1,5 priključekKapilarnoM30x1,5828
013G5134 RAE-KM30x1,5 priključek
zapiranje do 0°C
VgrajenoM30x1,5028


Dokumentacija





Certifikati/Deklaracije
 
EU-Declaration: RAE-K Thermostatic Sensors
Declaration_RAE-K.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCAVE102, Jezik: English, Datum izdaje: 29/04 2008
 


Letak
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VBTTT102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Oznaka literature: VBAVZ102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/05 2009
 


Navodila
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VITCI14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum izdaje: 15/01 2004
 


Tehnični opis
 
RAE-K/ RAE-H termostatska glava
RAE-KH - vk53c336.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VDUPB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/04 2003
 


Tehnični zapiski
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLT102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLU102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VETLV102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VETLW102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2005
 


Dodatki



Za termostatske glave Varovalke pred nepooblaščenim snemanjem in prenastavljanjem, pokrovčki skale, orodje za montažo in adapterji.