IzdelkiDokumentacijaOrodjaVaš seznam izdelkovZa končne uporabnikeNoviceDownloadKontakt
Sitemap Black Pipe  Print
Toplovodno talno ogrevanje
 
> FH-Wx - Ožičena regulacija talnega ogrevanja
> FH-Gx - ogrevalne enote
> FHM - mešalni krogi
> FHD Razdelilniki
> Elektrotermični pogon,
TWA
> Regulator temperature dovoda, FTC
> Stenski set za talno
ogrevanje, FHV
> Omejevalniki temperature povratka FJVR

FHD Razdelilniki



Danfossovi razdelilniki talnega ogrevanja FHD se uporabljajo za regulacijo toplovodnega talnega ogrevanja. Dovodni in povratni razdelilnik imata priključek 1", število priključenih zank je od 2 do 8, možna je tudi povezava več razdelilnikov v večjo enoto. Razdelilnik je opremljen z Danfossovimi vgradnimi ventili s prednastavitvijo za lažjo vgradnjo in spuščanje v pogon. Ventili so regulirani z Danfossovimi elektrotermičnimi pogoni TWA-A. Na voljo je tudi popoln program dodatkov vključno s konzolami, kosom z odzračevalnim in polnilno/praznilnim ventilom, termometri, reducirnimi kosi, krogelnimi zapornimi pipami in zaključnimi čepi.

FHD Razdelilniki

Tehnični podatki



FHD razdelilniki

088U0002 FHD-2Razdelilnik talnega ogrevanja 2 + 2
088U0003 FHD-3Razdelilnik talnega ogrevanja 3+ 3
088U0004 FHD-4Razdelilnik talnega ogrevanja 4 + 4
088U0005 FHD-5Razdelilnik talnega ogrevanja 5 + 5
088U0006 FHD-6Razdelilnik talnega ogrevanja 6 + 6
088U0007 FHD-7Razdelilnik talnega ogrevanja 7 + 7
088U0008 FHD-8Razdelilnik talnega ogrevanja 8 + 8
088U0012 FHD-2FRazdelilnik talnega ogrevanja 2 + 2 z indikatorjem pretoka
088U0013 FHD-3FRazdelilnik talnega ogrevanja 3+ 3 z indikatorjem pretoka
088U0014 FHD-4FRazdelilnik talnega ogrevanja 4 + 4 z indikatorjem pretoka
088U0015 FHD-5FRazdelilnik talnega ogrevanja 5 + 5 z indikatorjem pretoka
088U0016 FHD-6FRazdelilnik talnega ogrevanja 6 + 6 z indikatorjem pretoka
088U0017 FHD-7FRazdelilnik talnega ogrevanja 7 + 7 z indikatorjem pretoka
088U0018 FHD-8FRazdelilnik talnega ogrevanja 8 + 8 z indikatorjem pretoka


Dokumentacija



Avdio-video zapisi

Mixing Shunt Flash
Pregled
Oznaka literatureVVUDA102 Datum izdaje4.7.2007
Ime datotekeVVUDA102.swf Velikost0,1 Mb
JezikEnglish
Navodila

Manifold with flowmeter, technical data
Pregled
Oznaka literatureVIUDL18D Datum izdaje14.12.2006
Ime datotekeVI.UD.L1.8D.pdf Velikost1,0 Mb
Jezik(8D) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,LT,LV,EE,NO,CN,PL
Manifold without flowmeter, technical data
Pregled
Oznaka literatureVIUDK18D Datum izdaje14.12.2006
Ime datotekeVI.UD.K1.8D.pdf Velikost1,0 Mb
Jezik(8D) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,LT,LV,EE,NO,CN,PL
Tehnični opis

Floor Heating Manifold FHD
Pregled
Oznaka literatureVDUDN202 Datum izdaje8.11.2007
Ime datotekeVD.UD.N2.02.pdf Velikost1,6 Mb
JezikEnglish
Thermal wax actuator TWA
Pregled
Oznaka literatureVDSAP402 Datum izdaje18.7.2008
Ime datotekeVD.SA.P4.02.pdf Velikost0,4 Mb
JezikEnglish