Toplovodno talno ogrevanje

Razdelilniki



Danfossovi razdelilniki talnega ogrevanja se uporabljajo za regulacijo toplovodnega talnega ogrevanja. Dovodni in povratni razdelilnik imata priključek 1", število priključenih zank je od 2 do 12, možna je tudi povezava več razdelilnikov v večjo enoto. Razdelilnik je opremljen z Danfossovimi vgradnimi ventili s prednastavitvijo za lažjo vgradnjo in spuščanje v pogon. Ventili so regulirani z Danfossovimi elektrotermičnimi pogoni TWA-A. Na voljo je tudi popoln program dodatkov vključno s konzolami, kosom z odzračevalnim in polnilno/praznilnim ventilom, termometri, reducirnimi kosi, krogelnimi zapornimi pipami in zaključnimi čepi.

Razdelilniki

Tehnični podatki



Razdelilniki

Razdelilniki FHF

088U0502 FHF-2Razdelilnik talnega ogrevanja 2+2
088U0503 FHF-3Razdelilnik talnega ogrevanja 3+3
088U0504 FHF-4Razdelilnik talnega ogrevanja 4+4
088U0505 FHF-5Razdelilnik talnega ogrevanja 5+5
088U0506 FHF-6Razdelilnik talnega ogrevanja 6+6
088U0507 FHF-7Razdelilnik talnega ogrevanja 7+7
088U0508 FHF-8Razdelilnik talnega ogrevanja 8+8
088U0509 FHF-9Razdelilnik talnega ogrevanja 9+9
088U0510 FHF-10Razdelilnik talnega ogrevanja 10+10
088U0511 FHF-11Razdelilnik talnega ogrevanja 11+11
088U0512 FHF-12Razdelilnik talnega ogrevanja 12+12


Dokumentacija



Razdelilniki


Avdio-video zapisi
 
Application Flash multihouse
multiboiler-rad-floor-INT-A.swf (0,3 Mb), Oznaka literature: VVSPA202, Jezik: English, Datum izdaje: 07/10 2008
 
Application Flash one family house
1fam-boiler-rad-floor-INT-A.swf (0,4 Mb), Oznaka literature: VVSPB202, Jezik: English, Datum izdaje: 07/10 2008
 
Mixing Shunt Flash
VVUDA102.swf (0,1 Mb), Oznaka literature: VVUDA102, Jezik: English, Datum izdaje: 04/07 2007
 


Cenik
 
Price list Floor Heating Manifold FHF
VPUDA102_highres.pdf (1,9 Mb), Oznaka literature: VPUDA102, Jezik: English, Datum izdaje: 07/10 2008
 


Certifikati/Deklaracije
 
EC-deklaration: Manifolds types FHF, FHD and CFD
EC-declaration_CFD_FHD_FHF.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VCUDT102, Jezik: English, Datum izdaje: 02/03 2009
 


Letak
 
Mixing Shunt (with FHF manifold)
FHM-leaflet_VBULP302_lo-res.pdf (1,1 Mb), Oznaka literature: VBULP302, Jezik: English, Datum izdaje: 02/04 2009
 


Navodila
 
FHF Manifold without Flowmeter and with Shut-off
VIUDO16Z.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VIUDO16Z, Jezik: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Datum izdaje: 03/04 2008
 
Instruction for FHF manifold
FHF_Manifold_VICSG102.pdf (1,5 Mb), Oznaka literature: VICSG102, Jezik: English, Datum izdaje: 17/12 2008
 
Service set for FHF manifolds
FHF_service-set_VIUPD170.pdf (1,8 Mb), Oznaka literature: VIUDP170, Jezik: (70) DK,GB,DE,FR,NL,, Datum izdaje: 30/09 2009
 


Tehnični opis
 
Floor Heating Manifold FHF
FHF_VDUDO102.pdf (2,3 Mb), Oznaka literature: VDUDO102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/12 2008
 
Razdelilnik za talno ogrevanje FHF
FHF_VDUDO136.pdf (2,2 Mb), Oznaka literature: VDUDO136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 18/10 2008