Radiatorski termostatski ventili

Design seti



Kompletni regualcijski set - samo eno naročilo

Seti ventilov in termostatskih glav za regulacijo lojtričnih radiatorjev. Vsebujejo termostatsko glavo ali omejevalnik temperature povratka skupaj s pripadajočim zapiralom v dovodu in termostatskim ventilom v povratku. Na razpolago so seti v dveh belih barvah (RAL 9010 in RAL 9016), kromani, zlati in inox izvedbi.


Design seti

Tehnični podatki



Design seti

013G4001 RAX setGlava na desni straniKomplet zlata barva, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Zlata
013G4002 RAX setGlava na levi straniKomplet zlata barva, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Zlata
013G4003 RAX setGlava na desni straniKromiran komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Kromirana
013G4004 RAX setGlava na levi straniKromiran komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Kromirana
013G4005 RAX setGlava na desni straniRAL 9010 komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Bela/RAL 9010
013G4006 RAX setGlava na levi straniRAL 9010 komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Bela/RAL 9010
013G4007 RAX setGlava na desni straniRAL 9016 komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Bela/RAL 9016
013G4008 RAX setGlava na levi straniRAL 9016 komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Bela/RAL 9016
013G4009 RAX setGlava na desni straniInox komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Inox
013G4010 RAX setGlava na levi straniInox komplet, RAX glava in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje termostatsko glavo, ventil in zapiralo.
Inox
013G4130 RTX setGlava na desni straniKomplet zlata barva, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Zlata
013G4131 RTX setGlava na levi straniKomplet zlata barva, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Zlata
013G4132 RTX setGlava na desni straniKromiran komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Kromirana
013G4133 RTX setGlava na levi straniKromiran komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Kromirana
013G4134 RTX setGlava na desni straniRAL 9010 komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Bela RAL 9010
013G4135 RTX setGlava na levi straniRAL 9010 komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Bela RAL 9010
013G4136 RTX setGlava na desni straniRAL 9016 komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Bela RAL 9016
013G4137 RTX setGlava na levi straniRAL 9016 komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Bela RAL 9016
013G4138 RTX setGlava na desni straniInox komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na desni strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Inox
013G4139 RTX setGlava na levi straniInox komplet, RTX omej. temp. povratka in RA-URX ventil v povratku na levi strani.
Vsebuje omej. temp. povratka, ventil in zapiralo.
Inox


Dokumentacija





Letak
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VBVJA102, Jezik: English, Datum izdaje: 20/08 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VBVFE102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VBUVF102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/12 2002
 


Navodila
 
Danfoss electric heat element & VHX for wall connection
013R9434_viuyk102_VHX-wall_electric_heat_element.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VIUYK102, Jezik: English, Datum izdaje: 23/02 2006
 
Danfoss VHX-DUO valve set for floor connection
013R9430_VIUYC302_VHX-DUO_set_floor.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VIUYC302, Jezik: English, Datum izdaje: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-DUO valve set for wall connection
013R9431_VIUYB302_VHX-DUO_set_wall.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VIUYB302, Jezik: English, Datum izdaje: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-MONO valve set for floor connection
013R9432_VIUYJ302_VHX-MONO_set_floor.pdf (1,1 Mb), Oznaka literature: VIUYJ302, Jezik: English, Datum izdaje: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-MONO valve set for wall connection
013R9433_VIUYI302_VHX-MONO_set_wall.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VIUYI302, Jezik: English, Datum izdaje: 29/11 2007
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIUYW102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/10 2005
 
RTX valve set, mounting instructions
013R9409_RTX-set_02.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VIVJA102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2005
 
X-tra Collection™ Design Set (RAS-D, RA-URX, RLV-X)
2_013R9347_RAURX-sæt.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VIUUD15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 03/08 2004
 
X-tra Collection™ Design Set (RA-X, RA-URX, RLV-X)
013R9388_RAX-sæt.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VIUVW15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 03/08 2004
 


Navodila za montažo
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Oznaka literature: VIMUVN102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/04 2003
 
RAX & RTX animated mounting guide
Mounting_guide_RAX_RTX.swf (0,9 Mb), Oznaka literature: VIMUUW102, Jezik: English, Datum izdaje: 24/06 2005
 


Razni prospekti
 
X-tra Collection, press release
RAX_press_release_pro.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VRUVY102, Jezik: English, Datum izdaje: 28/06 2005
 


Tehnični opis
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Oznaka literature: VDUVH102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/06 2002
 
RA-U design ventili
RA-U design - vd31B102.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VDUVO136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/06 2002
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VDUVV302, Jezik: English, Datum izdaje: 14/01 2008
 
X-tra serija za design radiatorje in za kopalniške radiatorje
VDuvv136_RAX-set.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDUVV136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/10 2004
 


Tehnični zapiski
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VEUUM102, Jezik: English, Datum izdaje: 22/02 2005