Radiatorski termostatski ventili

Design termostatske glave



Termostatska glava RAX in omejevalniki temperature povratka RTX z gladko površino, ki omogoča enostavno čiščenje. Vgrajen je vzporedno z lojtričnim radiatorjem. Na voljo je v kromani, zlati, brušeni nerjavni (inox) in dveh belih izvedbah (RAL 9010 in RAL 9016).

Design termostatske glave

Tehnični podatki



RAX (X-tra Collection termostatske glave)

013G6070 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaBela/RAL 9016
013G6071 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaBela/RAL 9010
013G6073 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaAntracitna RAL 7016
013G6075 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaČrna RAL 9005
013G6170 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaKromirana
013G6171 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaInox
013G6172 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaZlata
013G6176 RAXTermostatska glavaZa uporabo v primerih, ko je lojtrični radiator osnovni vir ogrevanjaKromirana/Bela

RTX (X-tra Collection omejevalniki temperature povratka)

013G6090 RTXOmejevalnik temperature povratkaZa uporabo v primerih, ko lojtrični radiator ni osnovni vir ogrevanjaBela RAL9016
013G6091 RTXOmejevalnik temperature povratkaZa uporabo v primerih, ko lojtrični radiator ni osnovni vir ogrevanjaBela RAL9010
013G6190 RTXOmejevalnik temperature povratkaZa uporabo v primerih, ko lojtrični radiator ni osnovni vir ogrevanjaKromirana
013G6191 RTXOmejevalnik temperature povratkaZa uporabo v primerih, ko lojtrični radiator ni osnovni vir ogrevanjaInox


Dokumentacija





Certifikati/Deklaracije
 
RAX Hygiene Evaluation
RAX-HN_Endgutachten.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VCUYZ15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum izdaje: 13/02 2006
 
RAX Hygiene Evaluation
RAX-HN_english.pdf (0,0 Mb), Oznaka literature: VCUYZ15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum izdaje: 13/02 2006
 
VHX with RAX, EU-Declaration of Conformity
Declaration_VHX_RAX.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCVJC102, Jezik: English, Datum izdaje: 25/09 2006
 
VHX with RTX, EU-Declaration of Conformity
Declaration_VHX_RTX.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCVJB102, Jezik: English, Datum izdaje: 25/09 2006
 


Letak
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VBVJA102, Jezik: English, Datum izdaje: 20/08 2007
 
Introducing the RTX thermostat
VBUUN102_RTX.pdf (1,5 Mb), Oznaka literature: VBUUN102, Jezik: English, Datum izdaje: 07/02 2005
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VBVFE102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2005
 
VHX, VHS-FX and VHS-RX - product sheet
VBVJB102_VHX_product-sheet.pdf (2,9 Mb), Oznaka literature: VBVJB102, Jezik: English, Datum izdaje: 31/03 2008
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Oznaka literature: VBVJC102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/10 2007
 


Navodila
 
RAX Thermostat
013R9372_Printfile_RA-X.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VIVBW100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 16/01 2004
 
RTX thermostat
013R9408_RTX_02.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIUYE102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/02 2005
 


Navodila za montažo
 
RAX & RTX animated mounting guide
Mounting_guide_RAX_RTX.swf (0,9 Mb), Oznaka literature: VIMUUW102, Jezik: English, Datum izdaje: 24/06 2005
 


Razni prospekti
 
X-tra Collection, press release
RAX_press_release_pro.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VRUVY102, Jezik: English, Datum izdaje: 28/06 2005
 


Tehnični opis
 
VHX valve sets with RAX thermostatic sensor
VDUYQ302_VHX_RAX.pdf (1,2 Mb), Oznaka literature: VDUYQ302, Jezik: English, Datum izdaje: 07/04 2008
 
VHX valve sets with RTX temperature limiter
VDUYN202_VHX_RTX.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VDUYN202, Jezik: English, Datum izdaje: 12/09 2007
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VDUVV302, Jezik: English, Datum izdaje: 14/01 2008
 
X-tra serija za design radiatorje in za kopalniške radiatorje
VDuvv136_RAX-set.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDUVV136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/10 2004
 


Tehnični zapiski
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VEUUM102, Jezik: English, Datum izdaje: 22/02 2005