Radiatorski termostatski ventili

Radiatorski ventili za design radiatorje



Ventili s prednastavitvijo na osnovi natančnih in zanesljivih Danfossovih kvalitetnih rešitev.

Serija teh ventilov se največ uporablja na lojtričnih radiatorjih in tudi na design radiatorjih z razmakom priključkov 50mm za doseganje izjemnih vizuelnih učinkov ob hkratni dobri regulaciji temperature.


Radiatorski ventili za design radiatorje

Tehnični podatki



RA-NCX (kromani termostatski radiatorski ventili v dovodu)

013G4239 RA-NCXDN15 desni kotniRadiatorski ventil s prednastavitvijoKroman
013G4240 RA-NCXDN15 levi kotniRadiatorski ventil s prednastavitvijoKroman
013G4247 RA-NCXDN15 kotni, F serijaRadiatorski ventil s prednastavitvijoKroman
013G4248 RA-NCXDN15 ravni, F serijaRadiatorski ventil s prednastavitvijoKroman

RA-URX (X-tra Collection radiatorski termostatski ventili v povratku)

013G4030 RA-URXZa montažo na desni strani radiatorjaKromiran termostatski ventil za montažo na desni strani radiatorja v povratek.Kromirana
013G4031 RA-URXZa montažo na levi strani radiatorjaKromiran termostatski ventil za montažo na levi strani radiatorja v povratek.Kromirana
013G4040 RA-URXZa montažo na desni strani radiatorjaTermostatski ventil, RAL 9010, za montažo na desni strani radiatorja v povratek.Bela/RAL 9010
013G4041 RA-URXZa montažo na levi strani radiatorjaTermostatski ventil, RAL 9010, za montažo na levi strani radiatorja v povratek.Bela/RAL 9010
013G4050 RA-URXZa montažo na desni strani radiatorjaTermostatski ventil, RAL 9016, za montažo na desni strani radiatorja v povratek.Bela/RAL 9016
013G4051 RA-URXZa montažo na levi strani radiatorjaTermostatski ventil, RAL 9016, za montažo na levi strani radiatorja v povratek.Bela/RAL 9016
013G4060 RA-URXZa montažo na desni strani radiatorjaTermostatski ventil, Inox, za montažo na desni strani radiatorja v povratek.Inox
013G4061 RA-URXZa montažo na levi strani radiatorjaTermostatski ventil, Inox, za montažo na levi strani radiatorja v povratek.Inox


Dokumentacija





Certifikati/Deklaracije
 
RA-URX valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-URX.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCVJA102, Jezik: English, Datum izdaje: 25/09 2006
 


Letak
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VBVJA102, Jezik: English, Datum izdaje: 20/08 2007
 
Product sheet for RAN-CX
DXC_product-sheet_VBVJD102.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VBVJD102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/10 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VBVFE102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VBUVF102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/12 2002
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Oznaka literature: VBVJC102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/10 2007
 


Navodila
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIUYW102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VIUUF15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 03/08 2004
 


Navodila za montažo
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Oznaka literature: VIMUVN102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/04 2003
 


Tehnični opis
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Oznaka literature: VDUVH102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/06 2002
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX.pdf (1,1 Mb), Oznaka literature: VDVJF202, Jezik: English, Datum izdaje: 26/11 2008
 
RA-U design ventili
RA-U design - vd31B102.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VDUVO136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/06 2002
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VDUVV302, Jezik: English, Datum izdaje: 14/01 2008
 
X-tra serija za design radiatorje in za kopalniške radiatorje
VDuvv136_RAX-set.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDUVV136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 01/10 2004
 


Tehnični zapiski
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VEUUM102, Jezik: English, Datum izdaje: 22/02 2005