Toplovodno talno ogrevanje

Ožičena regulacija talnega ogrevanja, FH-Wx



Danfossova regulacija talnega ogrevanja FH je regulacijski sistem s prostorskimi termostati, ki so z glavno priključno omarico povezani s kabli. Na razpolago so tri vrste prostorskih termostatov - standardni, z možnostjo priključitve dodatne opreme (tipala temperature tal) in termostat za javne objekte. V priključni omarici je možno priključiti dvokanalno tedensko programsko uro, s pomočjo katere lahko razdelite ogrevalni sistem v dve coni z različnim časovnim programom.

Ožičena regulacija talnega ogrevanja, FH-Wx

Tehnični podatki



FH priključne omarice

088H0016 Priključna omaricaFH-WC 230V8 izhodov.
088H0017 Priključna omaricaFH-WC 24V8 izhodov
088H0018 Priključna omarica z uroFH-WC 24V8 izhodov

FH prostorski termostati

088H0022 Prostorski termostatFH-WTStandardni prostorski termostat z žično povezavo, za regulacijo talnega ogrevanja.
088H0023 Prostorski termostatFH-WPOjačani prostorski termostat za javne prostore z žično povezavo, za regulacijo talnega ogrevanja.
088H0024 Prostorski termostatFH-WSStandardni prostorski termostat z žično povezavo, z možnostjo priklopa tipala temperature tal.
088H0127 Prostorski termostatFH-WT 230VProstorski termostat za ožičeno regulacijo toplovodnega talnega ogrevanja


Dokumentacija





Avdio-video zapisi
 
Application Flash multihouse
multiboiler-rad-floor-INT-A.swf (0,3 Mb), Oznaka literature: VVSPA202, Jezik: English, Datum izdaje: 07/10 2008
 
Application Flash one family house
1fam-boiler-rad-floor-INT-A.swf (0,4 Mb), Oznaka literature: VVSPB202, Jezik: English, Datum izdaje: 07/10 2008
 


Letak
 
FH-W flyer "You all know him . . ."
You-all-know-him_VBSPK102.pdf (1,2 Mb), Oznaka literature: VBSPK102, Jezik: English, Datum izdaje: 20/05 2009
 
Welcome to the future
CF2_VBSPB102_lo-res.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VBSPB102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/08 2007
 


Navodila
 
FH-WC Connection Box 230 V
FH-WC-230V_VISPM380_hi-res.pdf (2,4 Mb), Oznaka literature: VISPM38O, Jezik: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Datum izdaje: 20/10 2009
 
FH-WC connection box, FH-WC
VI.UB.T2.8O.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VIUBT28O, Jezik: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Datum izdaje: 15/06 2007
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VIUUK18O, Jezik: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Datum izdaje: 07/12 2005
 
Timer module FH-WN & Connection box with timer FH-WC
Floor Heating eng.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VIUCK102, Jezik: English, Datum izdaje: 20/10 2003
 
Timer module FH-WN, Connection box with timer FH-WC
VISPA18O.pdf (3,5 Mb), Oznaka literature: VISPA18O, Jezik: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Datum izdaje: 18/01 2007
 


Tehnični opis
 
Hard-wired floor heating controls, 230 V output
FH-Wx_VDSPD102.pdf (1,1 Mb), Oznaka literature: VDSPD102, Jezik: English, Datum izdaje: 07/07 2008
 
Hard-wired floor heating controls, 24 V output
VD.UH.T1.02.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VDUHT102, Jezik: English, Datum izdaje: 30/08 2005
 
Ožičeni regulatorji talnega ogrevanja
VDUBR136.pdf (0,3 Mb), Oznaka literature: VDUBR136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 13/12 2006
 
Prostorski termostat Tip FH-WT 230
VDSPA136.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VDSPA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 13/12 2006