Regulacija ogrevanja in hlajenja

AB-QM



AB-AM je avtomatski omejevalnik pretoka z možnostjo dobre regulacije temperature pri nizkih obremenitvah in z dobro stabilnostjo znotraj celotnega regulacijskega območja.

AB-QM je možno natančno nastaviti na želen pretok, kar omogoča dobro regulacijo pri spreminjajočih se pogojih v sistemu.


AB-QM

Tehnični podatki



AB-QM kombinirani ventili

003Z0261 DN10 LFLF, z merilnimi priključki.30 - 150
003Z0211 DN10Z merilnimi priključki.55 - 275
003Z0262 DN15 LFLF, z merilnimi priključki.55 - 275
003Z0212 DN15Z merilnimi priključki.90 - 450
003Z0213 DN20Z merilnimi priključki.180 - 900
003Z0214 DN25Z merilnimi priključki.340 - 1.700
003Z0215 DN32Z merilnimi priključki.640 - 3.200
003Z0700 DN40Z merilnimi priključki.1.500 - 7.500
003Z0710 DN50Z merilnimi priključki.5.000 - 12.500
003Z0711 DN50Z merilnimi priključki.5.000 - 12.500
003Z0702 DN65Z merilnimi priključki.8.000 - 20.000
003Z0703 DN80Z merilnimi priključki.11.200 - 28.000
003Z0704 DN100Z merilnimi priključki.15.200 - 38.000
003Z0705 DN125Z merilnimi priključki.36.000 - 90.000
003Z0706 DN150Z merilnimi priključki.58.000 - 145.000
003Z0251 DN10 LFLF, brez merilnih priključkov.30 - 150
003Z0201 DN10Brez merilnih priključkov.55 - 275
003Z0252 DN15 LFLF, brez merilnih priključkov.55 - 275
003Z0202 DN15Brez merilnih priključkov.90 - 450
003Z0203 DN20Brez merilnih priključkov.180 - 900
003Z0204 DN25Brez merilnih priključkov.340 - 1.700
003Z0205 DN32Brez merilnih priključkov.640 - 3.200


Dokumentacija





Certifikati/Deklaracije
 
EU-Declaration: AB-QM DN 10 - DN 50
Declaration_AB-QM_DN10-50.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VCC6A102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/12 2007
 
EU-Declaration: AB-QM DN 65 - DN 150
Declaration_AB-QM_DN65-150.pdf (0,3 Mb), Oznaka literature: VCC6B102, Jezik: English, Datum izdaje: 23/10 2008
 


Letak
 
AB-QM brochure (english)
AB-QM_Brochure_En_.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VBC6B202, Jezik: English, Datum izdaje: 26/08 2009
 
Application leaflet
VBA6M102_72page-master.pdf (12,1 Mb), Oznaka literature: VBA6M102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/12 2008
 
Balancing valves reference projects
Ref_brochure_2007_web.pdf (3,8 Mb), Oznaka literature: VBA5O102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/06 2006
 


Navodila
 
AB-QM (DN 10-50)
VIC5E78Y_AB-QM_DN10-50.pdf (3,4 Mb), Oznaka literature: VIC5E78Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 27/05 2009
 
AB-QM (DN65-100)
VIC6A38Y_AB-QM_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VIC6A38Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 27/05 2009
 
AB-QM DN 125-150
VIC6C18Y_AB-QM_DN125-150.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VIC6C18Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 31/07 2008
 
AB-QM handle (DN 125-150)
VIBPB100_AB-QM_HANDLE_DN125-150.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIBPB100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 10/12 2008
 
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIBPA300, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 27/05 2009
 
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC100_ADAPTER-AB-QM_AME13SU.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIBPC100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 19/01 2009
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB302_AME110NL-120NL.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VILEB302, Jezik: English, Datum izdaje: 19/05 2009
 
AME 15QM
VILEA28C_AME15QM.pdf (1,7 Mb), Oznaka literature: VILEA28C, Jezik: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Datum izdaje: 30/07 2009
 
AME 55 QM
VICVB102_AME55QM.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VICVB102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/06 2008
 
AMI 140
AMI140_VICVA102.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VICVA102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/06 2008
 
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VIC5V100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 30/06 2005
 
Stroke limiter AB-QM
EIC5T100- AB_QM-stroke limiter.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: EIC5T100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 25/05 2005
 


Tehnični opis
 
AB-QM (DN 10-150) - Kombiniran omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom
VDC6Q236_AB-QM.pdf (5,6 Mb), Oznaka literature: VDC6Q236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/05 2009
 
AB-QM, Automatically balanced combination valves
VDC6Q202_AB-QM.pdf (5,5 Mb), Oznaka literature: VDC6Q202, Jezik: English, Datum izdaje: 10/03 2009
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC336_AME110NL-120NL.pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VDKHC336, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/05 2009
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC402_AME110NL-120NL.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDKHC402, Jezik: English, Datum izdaje: 19/05 2009
 
AME 15 QM
AME15QM_VDLEB102.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VDLEB102, Jezik: English, Datum izdaje: 21/09 2007
 
AME 15 QM
VDLEB136_AME15QM.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VDLEB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 23/04 2009
 
AME 55 QM
VDCVA102_AME55 QM.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VDCVA102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2008
 
AME 55 QM
VDCVA136_AME55 QM.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VDCVA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/05 2009
 
AMI 140
AMI140_VDKHB102.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VDKHB102, Jezik: English, Datum izdaje: 17/10 2008
 


Tehnični zapiski
 
AB-QM Flow Checker
VFC6F202_flowchecker_low.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VFC6F202, Jezik: English, Datum izdaje: 05/02 2009
 
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H202_AB-QM flowchecker_DN40-150.pdf (0,3 Mb), Oznaka literature: VFC6H202, Jezik: English, Datum izdaje: 17/11 2009
 
AB-QM sheme
AB-QM_sheme_2008_VFC6J136.pdf (0,0 Mb), Oznaka literature: VFC6J136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 17/10 2008
 
AB-QM sheme
AB-QM_sheme_CAD_2008_VFC6K136.dwg (0,1 Mb), Oznaka literature: VFC6K136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 17/10 2008
 


Povezani izdelki



AMV(E) 01/02 AMV 01/02 so pogoni za tritočkovni in AME 01/02 za zvezni regulacijski signal. Pogone se uporablja za regulacijo ventilatorskih in indukcijskih konvektorjev, dodatnih hladilnikov in conskih porabnikov, kjer se regulira pretok tople ali hladne vode.
AMV(E)-H 01/02 AMV-H 01 in AMV-H 02 so elektromotorni pogoni z naprednim mehanizmom, ki odklopi delovanje pogona ob izpadu zunanje sile ob prihodu ventila v zgornjo lego. Ta funkcija omogoča uporabo pogona na ventilih z različnim hodom pri tem pa je odziv regualcije vedno enako dober. Pogon se zlahka montira na ventil s pomočjo ročnega privitja montažne matice.
Elektrotermični pogon,
TWA
Elektrotermični pogoni TWA se uporabljajo za regulacijo malih Danfossovih ventilov in razdelilnikov talnega ogrevanja. Uporabljajo se skupaj z elektromehanskimi ali elektronskimi prostorskimi termostati za regulacijo posameznih ogreval ali ogrevalnih con. Na razpolago so pogoni za različne ventile v normalno odprti (NO) ali normalno zaprti (NC) izvedbi.
Zvezni pogon 0-10V,
ABNM
Zvezni elektrotermični pogon ABNM se uporablja za regulacijo z DDC sistemi s krmilno napetostjo 0-10V pri ogrevanju in hlajenju.