|
|
|
AB-QM
AB-AM je avtomatski omejevalnik pretoka z možnostjo dobre regulacije temperature pri nizkih obremenitvah in z dobro stabilnostjo znotraj celotnega regulacijskega območja.
AB-QM je možno natančno nastaviti na želen pretok, kar omogoča dobro regulacijo pri spreminjajočih se pogojih v sistemu.
|
|
|
Tehnični podatki
| Koda | DN | Opis | Pretok (l/h) |
AB-QM kombinirani ventili |
|
003Z0261
| DN10 LF | LF, z merilnimi priključki. | 30 - 150 |
|
003Z0211
| DN10 | Z merilnimi priključki. | 55 - 275 |
|
003Z0262
| DN15 LF | LF, z merilnimi priključki. | 55 - 275 |
|
003Z0212
| DN15 | Z merilnimi priključki. | 90 - 450 |
|
003Z0213
| DN20 | Z merilnimi priključki. | 180 - 900 |
|
003Z0214
| DN25 | Z merilnimi priključki. | 340 - 1.700 |
|
003Z0215
| DN32 | Z merilnimi priključki. | 640 - 3.200 |
|
003Z0700
| DN40 | Z merilnimi priključki. | 1.500 - 7.500 |
|
003Z0710
| DN50 | Z merilnimi priključki. | 5.000 - 12.500 |
|
003Z0711
| DN50 | Z merilnimi priključki. | 5.000 - 12.500 |
|
003Z0702
| DN65 | Z merilnimi priključki. | 8.000 - 20.000 |
|
003Z0703
| DN80 | Z merilnimi priključki. | 11.200 - 28.000 |
|
003Z0704
| DN100 | Z merilnimi priključki. | 15.200 - 38.000 |
|
003Z0705
| DN125 | Z merilnimi priključki. | 36.000 - 90.000 |
|
003Z0706
| DN150 | Z merilnimi priključki. | 58.000 - 145.000 |
|
003Z0251
| DN10 LF | LF, brez merilnih priključkov. | 30 - 150 |
|
003Z0201
| DN10 | Brez merilnih priključkov. | 55 - 275 |
|
003Z0252
| DN15 LF | LF, brez merilnih priključkov. | 55 - 275 |
|
003Z0202
| DN15 | Brez merilnih priključkov. | 90 - 450 |
|
003Z0203
| DN20 | Brez merilnih priključkov. | 180 - 900 |
|
003Z0204
| DN25 | Brez merilnih priključkov. | 340 - 1.700 |
|
003Z0205
| DN32 | Brez merilnih priključkov. | 640 - 3.200 |
|
Dokumentacija
|
Certifikati/Deklaracije
EU-Declaration: AB-QM DN 10 - DN 50
Declaration_AB-QM_DN10-50.pdf
(0,2 Mb), Oznaka literature: VCC6A102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/12 2007
|
EU-Declaration: AB-QM DN 65 - DN 150
Declaration_AB-QM_DN65-150.pdf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VCC6B102, Jezik: English, Datum izdaje: 23/10 2008
|
|
|
Letak
AB-QM brochure (english)
AB-QM_Brochure_En_.pdf
(1,0 Mb), Oznaka literature: VBC6B202, Jezik: English, Datum izdaje: 26/08 2009
|
Application leaflet
VBA6M102_72page-master.pdf
(12,1 Mb), Oznaka literature: VBA6M102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/12 2008
|
Balancing valves reference projects
Ref_brochure_2007_web.pdf
(3,8 Mb), Oznaka literature: VBA5O102, Jezik: English, Datum izdaje: 10/06 2006
|
|
|
Navodila
AB-QM (DN 10-50)
VIC5E78Y_AB-QM_DN10-50.pdf
(3,4 Mb), Oznaka literature: VIC5E78Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 27/05 2009
|
AB-QM (DN65-100)
VIC6A38Y_AB-QM_DN65-100.pdf
(0,6 Mb), Oznaka literature: VIC6A38Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 27/05 2009
|
AB-QM DN 125-150
VIC6C18Y_AB-QM_DN125-150.pdf
(0,6 Mb), Oznaka literature: VIC6C18Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 31/07 2008
|
AB-QM handle (DN 125-150)
VIBPB100_AB-QM_HANDLE_DN125-150.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VIBPB100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 10/12 2008
|
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VIBPA300, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 27/05 2009
|
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC100_ADAPTER-AB-QM_AME13SU.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VIBPC100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 19/01 2009
|
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB302_AME110NL-120NL.pdf
(1,0 Mb), Oznaka literature: VILEB302, Jezik: English, Datum izdaje: 19/05 2009
|
AME 15QM
VILEA28C_AME15QM.pdf
(1,7 Mb), Oznaka literature: VILEA28C, Jezik: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Datum izdaje: 30/07 2009
|
AME 55 QM
VICVB102_AME55QM.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VICVB102, Jezik: English, Datum izdaje: 12/06 2008
|
AMI 140
AMI140_VICVA102.pdf
(0,8 Mb), Oznaka literature: VICVA102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/06 2008
|
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: VIC5V100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 30/06 2005
|
Stroke limiter AB-QM
EIC5T100- AB_QM-stroke limiter.pdf
(0,1 Mb), Oznaka literature: EIC5T100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 25/05 2005
|
|
|
Tehnični opis
AB-QM (DN 10-150) - Kombiniran omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom
VDC6Q236_AB-QM.pdf
(5,6 Mb), Oznaka literature: VDC6Q236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/05 2009
|
AB-QM, Automatically balanced combination valves
VDC6Q202_AB-QM.pdf
(5,5 Mb), Oznaka literature: VDC6Q202, Jezik: English, Datum izdaje: 10/03 2009
|
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC336_AME110NL-120NL.pdf
(0,7 Mb), Oznaka literature: VDKHC336, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/05 2009
|
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC402_AME110NL-120NL.pdf
(0,8 Mb), Oznaka literature: VDKHC402, Jezik: English, Datum izdaje: 19/05 2009
|
AME 15 QM
AME15QM_VDLEB102.pdf
(0,5 Mb), Oznaka literature: VDLEB102, Jezik: English, Datum izdaje: 21/09 2007
|
AME 15 QM
VDLEB136_AME15QM.pdf
(0,5 Mb), Oznaka literature: VDLEB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 23/04 2009
|
AME 55 QM
VDCVA102_AME55 QM.pdf
(0,5 Mb), Oznaka literature: VDCVA102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2008
|
AME 55 QM
VDCVA136_AME55 QM.pdf
(0,4 Mb), Oznaka literature: VDCVA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/05 2009
|
AMI 140
AMI140_VDKHB102.pdf
(0,8 Mb), Oznaka literature: VDKHB102, Jezik: English, Datum izdaje: 17/10 2008
|
|
|
Tehnični zapiski
AB-QM Flow Checker
VFC6F202_flowchecker_low.pdf
(0,2 Mb), Oznaka literature: VFC6F202, Jezik: English, Datum izdaje: 05/02 2009
|
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H202_AB-QM flowchecker_DN40-150.pdf
(0,3 Mb), Oznaka literature: VFC6H202, Jezik: English, Datum izdaje: 17/11 2009
|
AB-QM sheme
AB-QM_sheme_2008_VFC6J136.pdf
(0,0 Mb), Oznaka literature: VFC6J136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 17/10 2008
|
AB-QM sheme
AB-QM_sheme_CAD_2008_VFC6K136.dwg
(0,1 Mb), Oznaka literature: VFC6K136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 17/10 2008
|
|
|
Povezani izdelki
|
AMV(E) 01/02
|
AMV 01/02 so pogoni za tritočkovni in AME 01/02 za zvezni regulacijski signal.
Pogone se uporablja za regulacijo ventilatorskih in indukcijskih konvektorjev, dodatnih hladilnikov in conskih porabnikov, kjer se regulira pretok tople ali hladne vode.
|
|
AMV(E)-H 01/02
|
AMV-H 01 in AMV-H 02 so elektromotorni pogoni z naprednim mehanizmom, ki odklopi delovanje pogona ob izpadu zunanje sile ob prihodu ventila v zgornjo lego. Ta funkcija omogoča uporabo pogona na ventilih z različnim hodom pri tem pa je odziv regualcije vedno enako dober.
Pogon se zlahka montira na ventil s pomočjo ročnega privitja montažne matice.
|
Elektrotermični pogon, TWA
|
Elektrotermični pogoni TWA se uporabljajo za regulacijo malih Danfossovih ventilov in razdelilnikov talnega ogrevanja. Uporabljajo se skupaj z elektromehanskimi ali elektronskimi prostorskimi termostati za regulacijo posameznih ogreval ali ogrevalnih con. Na razpolago so pogoni za različne ventile v normalno odprti (NO) ali normalno zaprti (NC) izvedbi.
|
Zvezni pogon 0-10V, ABNM
|
Zvezni elektrotermični pogon ABNM se uporablja za regulacijo z DDC sistemi s krmilno napetostjo 0-10V pri ogrevanju in hlajenju.
|
|
|
|
|
|