Radiatorski termostatski ventili

Termostati,
montaža na zid



Prostorski termostati za montažo na zid.
Vidno vgrajeni prostorski termostati zagotavljajo enostavno in natančno regulacijo električnega talnega ogrevanja v prostorih z različnimi talnimi oblogami.


Termostati,<br>montaža na zid

Tehnični podatki



EFET 130

088L0434 EFET 130+5 do +450 - 516A / 3600WIP 3082x82x36

EFET 530

088L0430 EFET 530+5 do +450 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21

EFET 535

088L0045 EFET 535 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 3182x82x21

EFIT 550 termostat s timerjem

088L0440 EFIT 550 5 - 3516A / 3600WIP 3085x85x21


Dokumentacija



7 Najden dokument: 1 avdio-video zapisi and 6 navodila


Avdio-video zapisi
 
Danfoss EFET 53X Video
Danfoss_EFET_53X_clips.wmv (5,9 Mb), Oznaka literature: VVSGA102, Jezik: English, Datum izdaje: 09/07 2008
 


Navodila
 
13X Thermostat, EFET - GB
088L0371 13x Danfoss GB.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VISGH102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/11 2003
 
EFET 535
EFET_535_088L4360.pdf (2,3 Mb), Oznaka literature: VISGV102, Jezik: English, Datum izdaje: 17/11 2008
 
EFET™ 535 - Installation Manual
EFET-535_Installation_VIFZB102_hi-res.pdf (1,6 Mb), Oznaka literature: VIFZB102, Jezik: English, Datum izdaje: 05/10 2009
 
EFET™ 535 - Montažna navodila
EFET-535_Installation_VIFZB136_hi-res.pdf (1,6 Mb), Oznaka literature: VIFZB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/10 2009
 
EFIT 550
088L0356 550 Danfoss SLO.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VISGW136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 04/09 2009
 
EFIT 550 - Installation and User Guide
EFIT-550_VISGF202_hi-res.pdf (1,1 Mb), Oznaka literature: VISGF202, Jezik: English, Datum izdaje: 28/02 2009