Prostorski termostati

Sončno ogrevanje STV



Regulator sončnega ogrevanja SH-E01 je namenjen diferenčni regulaciji črpalke sončnega ogrevanja.

Sončno ogrevanje STV

Tehnični podatki



Elektronski regulator

088H2000 230H:90 x W:135 x D:26
088H2001 230H:90 x W:135 x D:26


Dokumentacija





Navodila
 
Solar Heat Regulator SH-E01 - Installation Instructions
40609v01.pdf (2,1 Mb), Oznaka literature: VIUXO202, Jezik: English, Datum izdaje: 06/02 2009
 


Tehnični opis
 
Electronic Solar Heat Regulator SH-E01
866v01.pdf (0,5 Mb), Oznaka literature: VD78S202, Jezik: English, Datum izdaje: 21/04 2009
 
Temperature sensor NTC 100 K for SH-E01
vd78t102_sensor.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VD78T102, Jezik: English, Datum izdaje: 01/04 2000
 


Uporabnikov vodič
 
SH-E01 - Solar Heat Regulator User Instructions
40610v01.pdf (1,8 Mb), Oznaka literature: VUVCA102, Jezik: English, Datum izdaje: 06/02 2009