|
|
Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili
|
|
|
|
|
|
|
Večfunkcijski regulatorji (pretok/diferenčni tlak/temperatura)
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!
* AVQMT combinations are available in the "Flow Controllers with Integrated Control Valve" section!
|
|
Pogoni |
AVT
 |
AVT (hiter odziv)
 |
STM
 |
|
Setting range (° C)
|
-10...40 20...70 40...90 60...110 |
10...45 35...75 60...100 85...125 |
20...75 40...95 30...110 |
| Regulatorja |
PN (bar)
|
DN (mm)
|
Tmaks (° C)
|
Mesto vgradnje
|
Nastavitev dif. tlaka
|
Območje nastavitev dif. tlaka (bar)
|
Območje nastavitve pretoka (m3/h)
|
Termostat connection
|
|
AVQT
 |
25 |
15 - 50 |
150 |
Dovod/ povratek |
- |
- |
0.03 … 15 |
Ne |
|
|
|
AVQMT*
 |
25 |
15 - 50 |
150 |
Dovod/ povratek |
- |
- |
0.015 … 15 |
Da |
|
|
|
AVPBT
 |
16 |
15 - 50 |
150 |
Povratek |
Nastavljiva |
0.2 … 1.0 |
0.07 … 15 |
Ne |
|
|
|
AVPBT-F
 |
25 |
15 - 50 |
150 |
Povratek |
Fiksna |
0.5 |
0.07 … 15 |
Ne |
|
|
|
AVPQT
 |
16 |
15 - 50 |
150 |
Povratek |
Nastavljiva |
0.2 … 1.0 |
0.07 … 15 |
Ne |
|
|
|
|
|
|