Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Kombinirani regulatorji pretoka z reg. ventilom - Manj zmogljivi



Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni AMV(E)
10/13

AMV(E)<br>10/13
AMV(E)
20/23

AMV(E)<br>20/23
AMV(E)
30/33

AMV(E)<br>30/33
AMV
20/23 SL

AMV<br>20/23 SL
AMV
30 SL

AMV<br>30 SL
Hitrost (s/mm) 14 15 3 15 3
Sila (N) 300 450 450 450 450
Hod (mm) 5.5 10 10 10 10
Regulatorja PN
(bar)
DN
(mm)
Tmaks
(°C)
Mesto
vgradnje
Območje nastavitve
pretoka (m3/h)
Thermostat
connection
 
AVQM
AVQM
16, 25 15 - 50 150 Dovod/ povratek 0.015 … 15 Ne 265735  265737  265739  265740  265742 
AVQMT
AVQMT
25 15 - 50 150 Dovod/ povratek 0.015 … 15 Da 265744  265736  265738  265741  265743