Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili
Izdelki
Dokumentacija
Vaš seznam izdelkov
Pomoč in servis
Novice
Download
Kontakt
Domov
Izdelki
Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili
Kombinirani regulatorji pretoka z reg. ventilom - Visoko zmogljivi
Sitemap
Hitra izbira
Reg. diferenčnega tlaka
Reg. diferenčnega tlaka in omej. pretoka
Reg. pretoka
Kombinirani reg. pretoka z reg. ventilom
Prelivni regulatorji
Reduktorji tlaka
Večfunkcijski regulatorji
Varnostni tlačni regulatorji
Kombinirani regulatorji pretoka z reg. ventilom - Visoko zmogljivi
Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.
Pogoni
AMV(E)
410/413
AMV(E)
610/613(-H)
AMV(E)
633
Hitrost (s/mm)
15
15
4
Sila (N)
1000 / 800
1200
1200
Hod (mm)
20
25
25
Regulatorja
PN
(bar)
DN
(mm)
Tmaks
(°C)
Mesto
vgradnje
Območje nastavitve
pretoka (m3/h)
AFQM 6
16, 25, 40
40 - 50
150
Dovod/ povratek
1 … 16
AFQM
25
65 - 125
150
Dovod/ povratek
3 … 80
Pogoji uporabe
Politika zasebnosti
Splošne informacije