Izdelki
Dokumentacija
Orodja
Vaš seznam izdelkov
Za končne uporabnike
Novice
Download
Kontakt
Temperaturni regulatorji
>
Hitra izbira
>
Temperaturni regulatorji
>
Varnostni regulatorji
Domov
Izdelki
Temperaturni regulatorji
Regulatorji temperature (ogrevanje) - Težka izvedba
Regulatorji temperature (ogrevanje) - Težka izvedba
Regulatorji temperature težke izvedbe za regulacijo temperature v večjih objektih.
Uporabljajo se za regulacijo bojlerjev, akumulacij sanitarne tople vode in mešalnih krogov.
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!
Predstavitev regulatorja se prikaže s klikom na sliko izdelka!
Termostat
AFT 06/26
STFW
STFL / VFG 2
Območje nastavitev temperature (°C)
-20 ... 50
20 ... 90
40 ... 110
60 ... 130
110 ... 180
10 ... 75
30 ... 95
40 ... 110
45 ... 95
60 ... 110
70 ... 120
Ventil
PN
(bar)
DN
(mm)
Tesnenje
krožnika
Položaj
ventila
VFG 2
16, 25, 40
15 - 125
kovinsko
tesnenje
NO
VFG 21
16, 25, 40
15 - 125
mehko
tesnenje
NO
VFG 33/34
16, 25
15 - 125
kovinsko
tesnenje
NO
VFG 35/36
16, 25
15 - 80
kovinsko
tesnenje
NO
Splošne informacije