|
|
|
|
Varnostni reduktorji tlaka (SAV) ter Varnostni prelivni regulatorji tlaka (SÜV)
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na sliko izdelka!
|
|
Tip regulatorja |
SAVD
 |
SAVA
 |
SAF/VFG 21
|
SAF/VFU 21
 |
|
Funkcija
|
SAV |
SÜV |
SAV |
SÜV |
|
DN (mm)
|
15 - 50 |
15 - 50 |
40 - 80 |
40 - 80 |
|
PN (bar)
|
25 |
25 |
16, 25, 40 |
16, 25, 40 |
|
tmaks. (°C)
|
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Območje nastavitev tlaka (bar)
|
1,0...5,0 3,0...12 |
1,0...4,5 3,0...11 |
1,0...6,0 3,0...8,5 |
1,0...5,0 4,0...8,0 |
|
|
|
|
|