|
|
|
|
Prelivni regulatorji tlaka in diferenčnega tlaka - Srednja izvedba
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na sliko izdelka!
|
|
Tip regulatorja |
AVA
 |
AVDA
 |
AVDSA
|
AVPA
 |
|
Regulacija
|
Tlak |
Diferenčni tlak |
Diferenčni tlak |
Diferenčni tlak |
|
DN (mm)
|
15 - 50 |
15 - 25 |
15 - 25 |
15 - 50 |
|
PN (bar)
|
25 |
10 |
16 |
16, 25 |
|
tmaks. (°C)
|
150 |
130 |
130 |
150 |
|
Mesto vgradnje
|
By-pass |
By-pass |
By-pass |
By-pass |
|
Območje nastavitev tlaka/dif. tlaka (bar)
|
1,0...4,5 3...11 |
0,1...1,2 |
0,05...0,5 |
0,05...0,5 0,2...1,0 0,3...2,0 |
|
|
|
|
|