|
|
|
|
Regulatorji diferenčnega tlaka in omejevalniki pretoka - Srednja izvedba
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na sliko izdelka!
|
|
Tip regulatorja |
AVPB
 |
AVPB-F
 |
|
DN (mm)
|
15 - 50 |
15 - 50 |
|
PN (bar)
|
16, 25 |
16, 25 |
|
tmaks. (°C)
|
150 |
150 |
|
Mesto vgradnje
|
Povratek |
Povratek |
|
Nastavitev diferenčnega tlaka
|
Nastavljiva |
Fiksna |
|
Območje nastavitev dif. tlaka (bar)
|
0,05...0,5 0,2...1 0,3...2,0 0,8...1,6 |
0,2 0,3 0,5 |
|
Območje nastavitve pretoka (m3/h)
|
0,03 ... 15 0,06...7,3 |
0,03 ... 15 0,06...7,3 |
|
|
|
|
|