Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili

Reduktorji tlaka - Težka izvedba



Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!

Opombe:
* 150°C za ventile DN 15-125; 140°C za ventile DN 150-250
** Višje temp. s hladilnimi lončki; glejte tehn. list AFD/VFG 2(21), VFGS 2
*** VEdno le z dodatki, glejte tehn. list AFD/VFG 2(21), VFGS 2; do 350°C le za ventile velikosti DN15-125 in PN25 ter PN40
¤ PN 25 le v velikostih DN 15-125

Parne aplikacije le z ventili VFGS 2 in vedno z dodatki, glejte tehn. list AFD/VFG 2(21), VFGS 2

Pogoni AFD
AFD
Medij Voda
Voda z glikolom
Para
Območje nastavitev tlaka(bar) 0,05 ... 0,35
0,1 ... 0,7
0,15 ... 1,5
0,5 ... 3
1 ... 6
3 ... 12
8 ... 16
Ventili PN
(bar)
DN
(mm)
tmaks.
(°C)
Tesnenje
krožnika
Položaj
ventila
 
VFG 2
16, 25, 40 15 - 250¤ 150/140*
(200**)
kovinsko
tesnenje
NO 196343 
VFG 21
16, 25, 40 15 - 250¤ 150/140* mehko
tesnenje
NO 196344 
VFGS 2
(para)

VFGS 2<br>(para)
16, 25, 40 15 - 250¤ 300/350*** kovinsko
tesnenje
NO 196345