Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili
Izdelki
Dokumentacija
Vaš seznam izdelkov
Pomoč in servis
Novice
Download
Kontakt
Domov
Izdelki
Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili
Regulatorji pretoka - Težka izvedba
Sitemap
Hitra izbira
Reg. diferenčnega tlaka
Reg. diferenčnega tlaka in omej. pretoka
Reg. pretoka
Kombinirani reg. pretoka z reg. ventilom
Prelivni regulatorji
Reduktorji tlaka
Večfunkcijski regulatorji
Varnostni tlačni regulatorji
Regulatorji pretoka - Težka izvedba
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!
Opombe:
* 150°C za ventile DN 15-125; 140°C za ventile DN 150-250
** Višje temp. s hladilnimi lončki; glejte tehn. list AFQ/VFQ 2(21)
¤ PN 25 le v velikostih DN 15-125
Pogoni
AFQ
Mesto vgradnje
Dovod/ povratek
Območje nastavitve pretoka (m3/h)
0,1 ... 180/0,2
0,2 ... 250/0,5
Ventili
PN
(bar)
DN
(mm)
tmaks.
(°C)
Tesnenje
krožnika
Položaj
ventila
VFQ 2
16, 25, 40
15 - 250¤
150/140*
(200**)
kovinsko
tesnenje
NO
Pogoji uporabe
Politika zasebnosti
Splošne informacije