IzdelkiDokumentacijaOrodjaVaš seznam izdelkovZa končne uporabnikeNoviceDownloadKontakt
Sitemap Black Pipe  Print
Regulatorji pretoka/ tlaka, kombinirani ventili
 
> Hitra izbira
> Reg. diferenčnega tlaka
> Reg. diferenčnega tlaka in omej. pretoka
> Reg. pretoka
> Kombinirani reg. pretoka z reg. ventilom
> Prelivni regulatorji
> Reduktorji tlaka
> Večfunkcijski regulatorji
> Varnostni tlačni regulatorji

Regulatorji diferenčnega tlaka in pretoka - Težka izvedba



Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!

Opombe:
* 150°C za ventile DN 15-125; 140°C za ventile DN 150-250
** Višje temp. s hladilnimi lončki; glejte tehn. list AFPQ(4)/VFQ 2(21)
¤ PN 25 le v velikostih DN 15-125

Pogoni AFPQ/AFPQ 4
AFPQ/AFPQ 4
Mesto vgradnje Dovod/ povratek
Nastavitev Nastavljiva
Območje nastavitev dif. tlaka (bar) 0,1 ... 0,7/0,2
0,1 ... 0,7/0,5
0,15 ... 1,5/0,2
0,15 ... 1,5/0,5
Območje nastavitve pretoka (m3/h) 0,1 ... 250
Ventili PN
(bar)
DN
(mm)
tmaks.
(°C)
Tesnenje
krožnika
Položaj
ventila
 
VFQ 2
VFQ 2
16, 25, 40 15 - 250¤ 150/140*
(200**)
kovinsko
tesnenje
NO BlackCircle.gif 
VFQ 21
VFQ 21
16, 25, 40 15 - 250¤ 150/140*
mehko
tesnenje
NO BlackCircle.gif