|
|
|
|
Regulatorji diferenčnega tlaka - Težka izvedba
Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!
Opombe:
* 150°C za ventile DN 15-125; 140°C za ventile DN 150-250
** Višje temp. s hladilnimi lončki; glejte tehn. list AFP/VFG 2(21)
¤ PN 25 le v velikostih DN 15-125
|
|
Pogoni |
AFP/AFP-9
 |
|
Mesto vgradnje
|
Dovod/ povratek |
|
Nastavitev diferenčnega tlaka
|
Nastavljiva |
|
Območje nastavitev dif. tlaka (bar)
|
0,05 ... 0,35 0,1 ... 0,7 0,15 ... 1,5 0,5 ... 3 1 ... 6 |
| Ventili |
PN (bar)
|
DN (mm)
|
tmaks. (°C)
|
Tesnenje krožnika
|
Položaj ventila
|
|
VFG 2
|
16, 25, 40 |
15 - 250¤ |
150/140* (200**) |
kovinsko tesnenje |
NO |
|
VFG 21
|
16, 25, 40 |
15 - 250¤ |
150/140*
|
mehko tesnenje |
NO |
|
|
|
|
|
|