Elektronski regulatorji

Elektronski regulatorji za ogrevanje brez regulacije kotla



Opombe:
* Relejski izhodi se uporabljajo tudi za preklopne ventile
** Uporaba z ali brez dodatnega relejnega modula ECA 80

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!

NOTE: Predstavitev posameznih regulatorjev ECL ali njihovih kartic se prikaže s klikom na sliko izdelka.

Regulator ECL ECL Comfort
100M

ECL Comfort<br>100M
ECL Comfort
200

ECL Comfort<br>200
ECL Comfort
300

ECL Comfort<br>300
ECL Comfort
301

ECL Comfort<br>301
Napajanje: 24 / 230 V~ 24 / 230 V~ 24 / 230 V~ 230 V~
Maks. število ventilov/ črpalk 1 / 1 1 / 1 2 / 3 2 / 3
Maks. št. ogrevalnih krogov 1 1 2 2
Kartica ECL Maks št.
ventilov/
črpalk
Maks. št.
ogrev.
krogov
Bojler z
grelno
kačo
Polnilni
sistem z
akumulatorjem
Pretočni
sistem
 
P16
P16
1 / 1 - 1 - ali 1   196321     
P17
P17
1 / 2 - - 1 -   196322     
P30
P30
1 / 1 1 - - -   196323     
C37
C37
1 / 4** 1 1 ali 1 -     196324   
C47
C47
2 / 4** 1 1 ali 1 -     196325   
C60
C60
2 / 2 2 - - -     196326   
C67
C67
2 / 3* 1 - - -     196327   
L05
L05
2 / 3** 1 1 - -       196328 
L10
L10
1 / 1 1 - - -       196329