Elektronski regulatorji

Elektronski regulatorji za ogrevanje z regulacijo kotla



Opombe:
* Relejski izhodi se uporabljajo tudi za preklopne ventile
** Uporaba z ali brez dodatnega relejnega modula ECA 80

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli!

NOTE: Predstavitev posameznih regulatorjev ECL ali njihovih kartic se prikaže s klikom na sliko izdelka.

Regulator ECL ECL Comfort
100B

ECL Comfort<br> 100B
ECL Comfort
200

ECL Comfort<br> 200
ECL Comfort
300

ECL Comfort<br> 300
ECL Comfort
301

ECL Comfort<br> 301
Napajanje: 24 / 230 V~ 24 / 230 V~ 24 / 230 V~ 230 V~
Maks. število ventilov/ črpalk 1 / 0 / 1 1 / 0 / 1 2 / 0 / 2 2 / 1 / 2
Maks. št. ogrevalnih krogov 1 1 2 2
Kartica ECL Maks št.
kotlov/ ventilov/ črpalk
Maks. št.
ogrevalnih
krogov
Bojler z
grelno
kačo
 
P20
P20
1 / 0 / 1 1 -   196237     
C25
C25
1 / 0 / 2* 1 1     196238   
C55**
C55**
1 / 1 / 3* 2 1     196239   
C75**
C75**
4 / 1 / 3* 2 1     196240   
L05
L05
1 / 2 / 3** 1 1       196241 
L32
L32
1 / 3 / 1 1 -       196242