Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Para (DN 15 - 250)



Funkcije in lastnosti
- ventili DN 15 - 250, PN 16, 25 in 40
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16<br>
AMV(E)
25/35+
SU/SD

AMV(E)<br>25/35+<br>SU/SD
AMV(E)
410/413

AMV(E)<br>410/413<br>
AMV
323/423/
523

AMV<br>323/423/<br>523
AMV(E)
55/56

AMV(E)<br>55/56<br>
AMV(E)
85/86

AMV(E)<br>85/86<br>
AMV(E)
610/613/
633

AMV(E)<br>610/613/<br>633
Hitrost (s/mm) 11 / 7 11 / 3 / 11 15 1 / 3 / 11 8 / 4 8 / 3 15 / 4
Sila (N) 500 / 300 1000 / 600 / 450 1000 / 800 600 / 1200 2000 / 1500 5000 1200
Hod (mm) 15 15 20 40 40 40 25
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VFS 2
VFS 2
15 - 100 25 200 196212  196213    196215  196216  196217   
VFGS 2
VFGS 2
15 - 250 16, 25, 40 350     196214        196218