Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Para (DN 15 - 50)



Funkcije in lastnosti
- ventili DN 15 - 50, PN 25
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni AMV(E)
20/23

AMV(E)<br>20/23<br>
AMV(E)
30/33

AMV(E)<br>30/33<br>
AMV(E)
25/35+
SU/SD

AMV(E)<br>25/35+<br>SU/SD
AMV
323/423/
523

AMV<br>323/423/<br>523
Hitrost (s/mm) 15 3 11 / 3 / 15 1 / 3 / 11
Sila (N) 450 450 1000 / 600 / 450 600 / 1200 / 1200
Hod (mm) 10 10 15 40
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VGS
VGS
15 - 25 25 200 196208  196209     
VEFS 2
VEFS 2
15 - 50 25 200     196210  196211