Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Ogrevanje in hlajenje (DN 65 - 150 prirobnični)



Funkcije in lastnosti
- prirobnični ventili DN 65 - 150, PN 6, 10, 16 in 25
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

*) Opomba: Pogoni AMV(E) 85/86 se lahko kombinirajo le z ventili VF 2/3 DN 125 - 150!

Pogoni AMV(E)
55/56

AMV(E)<br> 55/56
AMV(E)
85/86

AMV(E)<br> 85/86
AMV(E)
85K/86K

AMV(E)<br> 85K/86K
AMV
423/523

AMV<br>423/523
Hitrost (s/mm) 8 / 4 8 / 3 8 / 1,6 1 / 3 / 11
Sila (N) 2000 / 1500 5000 5000 / 3500 600 / 1200 / 1200
hod (mm) 40 40 40 40
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VF 2/3*)
VF 2/3*)
65 - 150 16 130 196205  196204    196278 
VK 3
VK 3
65 - 100 25 350     196207