Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Ogrevanje in hlajenje (DN 15 - 50 prirobnični)



Funkcije in lastnosti
- prirobnični ventili DN 15 - 50, PN 6, 10, 16 in 25
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16
AMV(E)
25/35

AMV(E)<br>25/35
AMV(E)
25SU/SD

AMV(E)<br>25SU/SD
AMV(E)
56K

AMV(E)<br>56K
AMV
423/523

AMV<br>423/523
Hitrost (s/mm) 11 / 7 11 / 3 15 4 3 / 11
Sila (N) 500 / 300 1000 / 600 450 1500 1200
Hod (mm) 15 15 15 40 40
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VF 2/3
VF 2/3
15 - 50 6 130 196197  196199  196202    196249 
VK 3
VK 3
15 - 50 25 350       196203