Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Ogrevanje in hlajenje (DN 15 - 50 navojni)



Funkcije in lastnosti
- navojni ventili DN 15 - 50, PN 16 in 25
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni ABV
(NO/NC)

ABV<BR>(NO/NC)<br>
AMV(E)
10/13

AMV(E)<br>10/13<br>
AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16<br>
AMV(E)
25/35+
25SU/SD

AMV(E)<br>25/35+<br>25SU/SD
AMV
100

AMV<br>100<br>
Hitrost (s/mm) - 14 11 / 7 11 / 3 / 11 90
Sila (N) 80 300 500 / 300 1000 / 600 / 450 300
Hod (mm) 4 / 2,2 5,5 15 15 4
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
RAV
RAV
10 - 25 10 120 196188         
VMV
VMV
15 - 40 16 120 196191  196192      196225 
VRB 3
VRB 3
15 - 50 16 120     196193  196194   
VRG 3
VRG 3
15 - 50 16 120     196195  196196