Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Daljinsko ogrevanje (DN 15 - 250)



Funkcije in lastnosti
- ventili DN 15 - 250, PN 16, 25 in 40
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

*) Opomba: Pogoni AMV(E) 85/86 se lahko kombinirajo le z ventili VF 2 DN 125 - 150!

Pogoni AMV(E)
410/413

AMV(E)<br>410/413
AMV
423/523

AMV<br>423/523
AMV(E)
86/86

AMV(E)<br>86/86
AMV(E)
610/613/633

AMV(E)<br>610/613/633
Hitrost (s/mm) 15 3 / 11 8 / 3 15 / 4
Sila (N) 1000 / 800 1200 5000 1200
Hod (mm) 20 40 40 25
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VF 2
VF 2
65 - 150 16 130   196184  196186   
VFG 2/21
15 - 250 16, 25, 40 200 196185      196187