Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Daljinsko ogrevanje (DN 15 - 50)



Funkcije in lastnosti
- ventili DN 15 - 50, PN 16 in 25
- elektromotorni pogoni z ali brez varnostne funkcije za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni AMV 150
150 AS

AMV 150<br>150 AS
AMV(E)
10/13

AMV(E)<BR>10/13
AMV(E)
20/23

AMV(E)<BR>20/23
AMV(E)
30/33

AMV(E)<BR>30/33
Hitrost (s/mm) 90 14 15 3
Sila (N) 300 300 450 450
Hod (mm) 4 5,5 10 10
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VS 2
VS 2
15 - 25 16 130 196183  196174  196177  196180 
VM 2
VM 2
15 - 50 25 150   196175  196178  196181 
VB 2
VB 2
15 - 50 25 150   196176  196179  196182