Regulacijski ventili in elektromotorni pogoni

Conska regulacija



Funkcije in lastnosti
- ventili DN 15 - 40, PN 16
- elektromotorni pogoni za tritočkovni ali zvezni regulacijski signal s samodejnim zaznavanjem skrajnih položajev ventila

Opomba:
AME = E označuje pogone za zvezni regulacijski signal
AMV = V označuje pogone za 3-točkovni regulacijski signal

Predstavitev kombinacije se prikaže s klikom na piko v tabeli.

Pogoni AMV(E)
01/02

AMV(E)<BR>01/02
AMV(E)-H
01/02

AMV(E)-H<br> 01/02
AMV(E)
13SU

AMV(E)<BR>13SU
Hitrost (s/mm) 24 / 12 24 / 12 14
Sila (N) 200 200 300
Hod (mm) 5,5 5,5 5,5
Ventili DN
(mm)
PN
(bar)
Tmaks
(°C)
 
VZL 2/3/4
VZL 2/3/4
15 - 20 16 120 196165  196168  196169 
VZ 2/3/4
VZ 2/3/4
15 - 20 16 120 196167  196172  196170